norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elastômero de copoliéster.Versão:Dureza do material Shore 40D.
Indicação:Adequado para paragem de emergência e operação contínua.
Absorção de energia: 35% a 64%.
Força dinâmica: 533 N a 10110 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.

Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.

Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Aplicação:Deslizadores lineares e guias lineares, cilindros pneumáticos, equipamentos de manuseio, máquinas e equipamentos.Faixa de temperatura:-40 °C até +90 °C.Montagem:Posição de montagem: diversas.
Fixar parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.

Desenhos

Amortecedor estrutural com amortecimento axial, versão suave

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoC
(curso)
D

D1D2GHLAbsorção de energia máx.
por curso Nm
sob carga permanente
Absorção de energia máx.
por curso Nm na
paragem de emergência
Torque de
aperto dos
parafusos (Nm)
CADAces.PreçoEncomendar
26182-014077141319M4154231,7 6,65 €
26182-018099181624M5185462,3 8,57 €
26182-0201010201927M6216676 14,05 €
26182-0261515262537M628611,5156 14,98 €
26182-0321616323044M632623266 27,21 €
26182-0351919353348M636630366 32,17 €
26182-0401919403451M638634426 32,46 €
26182-0412121413855M124112486350 38,92 €
26182-0442323444060M124512637250 42,08 €
26182-0482525484464M124912819150 48,33 €
26182-0512727514769M1252129211450 52,12 €
26182-0542929545073M12551212215850 55,84 €
26182-0583030585378M12591214915450 58,68 €
26182-0613232615683M166216163169120 63,65 €
26182-0643434646087M166616208254120 73,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83