|
|
24264-01Unidades de mancal, mancal flangeado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico.
Rolamento em aço inoxidável 1.4112.
Mancal de deslizamento em POM (Poliacetal).
Bucha e bico dosador de lubrificação em aço inoxidável 1.4301. Versão:Mancal de deslizamento branco. Carcaça verde. Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:As caixas são altamente robustas, resistentes ao desgaste, choques e à maioria dos álcalis, ácidos fracos (PH 4-9) e soluções salinas. Ao contrário das carcaças de ferro fundido ou aço, as carcaças de plástico impedem a formação de microorganismos. Indicação de desenho:1) Rolamento de esferas 2) Mancal deslizante Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | Caixa | D | B | E | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24264-01-12201 | aço inoxidável | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 48,68 € | | 24264-01-15202 | aço inoxidável | 202 | 15 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 42,50 € | | 24264-01-20204 | aço inoxidável | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 44,32 € | | 24264-01-25205 | aço inoxidável | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | 17 | | | 48,50 € | | 24264-01-30206 | aço inoxidável | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | 19,2 | | | 57,73 € | | 24264-01-35207 | aço inoxidável | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | 21,5 | | | 70,78 € | | 24264-01-40208 | aço inoxidável | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | 23 | | | 76,84 € | | 24264-01-112201 | Pom (Poliacetal) | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 48,68 € | | 24264-01-115202 | Pom (Poliacetal) | 202 | 15 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 42,50 € | | 24264-01-120204 | Pom (Poliacetal) | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 44,32 € | | 24264-01-125205 | Pom (Poliacetal) | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | - | | | 48,50 € | | 24264-01-130206 | Pom (Poliacetal) | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | - | | | 57,73 € | | 24264-01-135207 | Pom (Poliacetal) | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | - | | | 70,78 € | | 24264-01-140208 | Pom (Poliacetal) | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | - | | | 76,84 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|