|
|
24244-01Unidades de mancal, mancal flangeado, universal 2 furos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4112.
Mancal de deslizamento em POM (Poliacetal).Versão:Mancal de deslizamento branco. Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:As caixas de mancais de aço inoxidável são de uso universal e compatíveis com as caixas de mancais padronizadas dos fabricantes conhecidos, podendo ser utilizadas e substituídas em construções já existentes.Indicação de desenho:1) Rolamento de esferas 2) Mancal deslizante Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | Caixa | D | B | E | B1 | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24244-01-12201 | aço inoxidável | 201 | 12 | 112 | 90 | 60 | 11 | 33 | 26 | 11 | 14,7 | | | 52,61 € | | 24244-01-15202 | aço inoxidável | 202 | 15 | 112 | 90 | 60 | 11 | 33 | 26 | 11 | 14,7 | | | 48,17 € | | 24244-01-20204 | aço inoxidável | 204 | 20 | 112 | 90 | 60 | 11 | 33 | 26 | 11 | 14,7 | | | 45,87 € | | 24244-01-25205 | aço inoxidável | 205 | 25 | 125 | 99 | 67,5 | 11,5 | 35,5 | 27 | 13 | 15,8 | | | 60,50 € | | 24244-01-30206 | aço inoxidável | 206 | 30 | 141 | 117 | 80 | 11,5 | 40 | 30,2 | 14,3 | 17,8 | | | 77,99 € | | 24244-01-35207 | aço inoxidável | 207 | 35 | 156 | 130 | 90 | 13 | 44,5 | 34 | 14,3 | 19,1 | | | 97,64 € | | 24244-01-40208 | aço inoxidável | 208 | 40 | 172 | 144 | 100 | 13 | 51,2 | 36 | 14,3 | 21 | | | 108,68 € | | 24244-01-112201 | POM (Poliacetal) | 201 | 12 | 112 | 90 | 60 | 11 | 33 | 26 | 11 | - | | | 52,61 € | | 24244-01-115202 | POM (Poliacetal) | 202 | 15 | 112 | 90 | 60 | 11 | 33 | 26 | 11 | - | | | 48,17 € | | 24244-01-120204 | POM (Poliacetal) | 204 | 20 | 112 | 90 | 60 | 11 | 33 | 26 | 11 | - | | | 45,87 € | | 24244-01-125205 | POM (Poliacetal) | 205 | 25 | 125 | 99 | 67,5 | 11,5 | 35,5 | 27 | 13 | - | | | 60,50 € | | 24244-01-130206 | POM (Poliacetal) | 206 | 30 | 141 | 117 | 80 | 11,5 | 40 | 30,2 | 14,3 | - | | | 77,97 € | | 24244-01-135207 | POM (Poliacetal) | 207 | 35 | 156 | 130 | 90 | 13 | 44,5 | 34 | 14,3 | - | | | 97,64 € | | 24244-01-140208 | POM (Poliacetal) | 208 | 40 | 172 | 144 | 100 | 13 | 51,2 | 36 | 14,3 | - | | | 108,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|