|
|
24242-01Unidades de mancal, mancal flangeado, universal |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4112.
Mancal de deslizamento em POM (Poliacetal). Versão:Mancal de deslizamento branco. Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:As caixas de mancais de aço inoxidável são de uso universal e compatíveis com as caixas de mancais padronizadas dos fabricantes conhecidos, podendo ser utilizadas e substituídas em construções já existentes.Indicação de desenho:1) Rolamento de esferas 2) Mancal deslizante Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | Caixa | D | B | E | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24242-01-12201 | aço inoxidável | 201 | 12 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 | | | 62,62 € | | 24242-01-15202 | aço inoxidável | 202 | 15 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 | | | 59,93 € | | 24242-01-20204 | aço inoxidável | 204 | 20 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 | | | 53,05 € | | 24242-01-25205 | aço inoxidável | 205 | 25 | 95 | 70 | 70 | 35,5 | 27,3 | 14 | 15,8 | | | 64,80 € | | 24242-01-30206 | aço inoxidável | 206 | 30 | 108 | 83 | 83 | 40,1 | 30,7 | 14 | 17,9 | | | 85,45 € | | 24242-01-35207 | aço inoxidável | 207 | 35 | 117 | 92 | 92 | 44,4 | 34 | 14,3 | 19 | | | 105,67 € | | 24242-01-40208 | aço inoxidável | 208 | 40 | 130 | 102 | 102 | 51,2 | 36 | 14,3 | 21 | | | 121,30 € | | 24242-01-112201 | POM (Poliacetal) | 201 | 12 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - | | | 62,62 € | | 24242-01-115202 | POM (Poliacetal) | 202 | 15 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - | | | 59,93 € | | 24242-01-120204 | POM (Poliacetal) | 204 | 20 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - | | | 53,05 € | | 24242-01-125205 | POM (Poliacetal) | 205 | 25 | 95 | 70 | 70 | 35,5 | 27,3 | 14 | - | | | 64,80 € | | 24242-01-130206 | POM (Poliacetal) | 206 | 30 | 108 | 83 | 83 | 40,1 | 30,7 | 14 | - | | | 85,45 € | | 24242-01-135207 | POM (Poliacetal) | 207 | 35 | 117 | 92 | 92 | 44,4 | 34 | 14,3 | - | | | 105,67 € | | 24242-01-140208 | POM (Poliacetal) | 208 | 40 | 130 | 102 | 102 | 51,2 | 36 | 14,3 | - | | | 121,30 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|