Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço inoxidável 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4125.
Vedação em borracha NBR.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:A unidade de mancal é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, podem ser compensados desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.

Em utilizações normais, as unidades de mancal são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.

Todas as medidas da carcaça são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.
Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Indicação de desenho:
1) Rolamento de esferas
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 24240 Unidade de mancal, mancal reto de rolamento MUCP aço inoxidável 191 kB
Visualizar em 360° Acessar o 3D Viewer

Desenhos

Unidade de mancal, mancal reto de rolamento MUCP aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRolamentoCarcaçaDA1BD3EE1HH1H2LL1αParafuso(s)
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
24240-20204MUC 204P 2042012,71271395196433,315383110°M10 48,30 €
24240-25205MUC 205P 2052514,314013105197036,516,5383410°M10 51,00 €
24240-30206MUC 206P 2063015,916517121218242,9184838,110°M12 70,41 €
24240-35207MUC 207P 2073517,516717127219247,6195342,910°M12 93,98 €
24240-40208MUC 208P 208401918417137229949,2195349,210°M12 111,57 €
24240-45209MUC 209P 2094519190171462210854205349,210°M12 137,32 €
24240-50210MUC 210P 2105019206201592511257,2226051,610°M16 174,56 €
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83