Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.0401 (C15).Versão:laminado, superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:O fuso com rosca trapezoidal é uma rosca de movimentação com uma fricção relativamente grande. Ela possui autobloqueio na faixa de rosca métrica padrão. Isto traz a vantagem de que, na posição de descanso, ela geralmente não precisa ser travada de maneira especial.

DIN 103. Passo Tr 10x3 não está de acordo com a norma DIN 103.
Classe de tolerância 7e
Precisão do passo 0,3 / 300 mm
Sob consulta:Comprimentos de até no máx. 3000 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24000 Fusos de rosca trapezoidal laminados rosca direita, de filete simples 149 kB

Desenhos

Fusos de rosca trapezoidal laminados rosca direita, de filete simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDxPD1
mín.
D1
máx.
D2

L

CADAces.PreçoEncomendar
24000-100311X1000Tr 10x38,1918,4155,841000 10,86 €
24000-120311X1000Tr 12x310,19110,4157,841000 11,03 €
24000-160411X1000Tr 16x413,6413,90510,81000 12,87 €
24000-200411X1000Tr 20x417,6417,90514,81000 15,11 €
24000-240511X1000Tr 24x521,09421,39417,51000 25,60 €
24000-260511X1000Tr 26x523,09423,39419,51000 30,94 €
24000-300611X1000Tr 30x626,54726,88221,91000 34,60 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83