norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.Versão:Carcaça brunida.Indicação:A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada à unidade de mancal móvel 24078-02. As unidades de mancais fixos são compostas de uma carcaça com 2 rolamentos axiais de esferas inclinados com vedações. Pré-fixadas através de um flange anteposto. Com anéis de apoio e uma porca de segurança.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24078-01_B Unidades de mancal fixo na versão em bloco, Forma B 179 kB

Desenhos

Unidades de mancal fixo na versão em bloco, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoB

B1D1D2E1HH1H2LL1L2SWTCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAces.PreçoEncomendar
24078-01-010B1070361095243252424629,5165,56500280095 76,13 €
24078-01-012B1270361295243252424629,5195,570003100102 79,81 €
24078-01-015B15804115116050302525636221075003500114 93,15 €
24078-01-020B2095562011755830254210503011175003500145 111,78 €