|
|
23410Juntas universais duplas com mancal de deslizamento versão... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As juntas universais (na versão básica) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação. Juntas universais duplas com mancal de deslizamento podem ser giradas 70°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tipo de produto | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | B | T | Torque máximo Nm | Torque de ruptura estático Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23410-08060 | furo de ajuste sem ranhura | 8 | 13 | 60 | 21 | 11 | 18 | 2 | 9 | 4 | 25 | | | 18,84 € | | 23410-10074 | furo de ajuste sem ranhura | 10 | 16 | 74 | 26 | 15 | 22 | 3 | 11,4 | 6 | 35 | | | 25,01 € | | 23410-12088 | furo de ajuste sem ranhura | 12 | 20 | 88 | 31 | 18 | 26 | 4 | 13,8 | 13 | 80 | | | 23,89 € | | 23410-16104 | furo de ajuste sem ranhura | 16 | 25 | 104 | 37 | 22 | 30 | 5 | 18,3 | 23 | 140 | | | 32,80 € | | 23410-20124 | furo de ajuste sem ranhura | 20 | 32 | 124 | 43 | 25 | 37 | 6 | 22,8 | 46 | 280 | | | 53,57 € | | 23410-25156 | furo de ajuste sem ranhura | 25 | 40 | 156 | 54 | 32 | 47 | 8 | 28,3 | 90 | 600 | | | 92,81 € | | 23410-32188 | furo de ajuste sem ranhura | 32 | 50 | 188 | 66 | 40 | 56 | 10 | 35,3 | 180 | 1100 | | | 131,69 € | | 23410-108060 | furo de ajuste com ranhura | 8 | 13 | 60 | 21 | 11 | 18 | 2 | 9 | 4 | 25 | | | 36,66 € | | 23410-110074 | furo de ajuste com ranhura | 10 | 16 | 74 | 26 | 15 | 22 | 3 | 11,4 | 6 | 35 | | | 34,34 € | | 23410-112088 | furo de ajuste com ranhura | 12 | 20 | 88 | 31 | 18 | 26 | 4 | 13,8 | 13 | 80 | | | 43,95 € | | 23410-116104 | furo de ajuste com ranhura | 16 | 25 | 104 | 37 | 22 | 30 | 5 | 18,3 | 23 | 140 | | | 47,62 € | | 23410-120124 | furo de ajuste com ranhura | 20 | 32 | 124 | 43 | 25 | 37 | 6 | 22,8 | 46 | 280 | | | 72,58 € | | 23410-125156 | furo de ajuste com ranhura | 25 | 40 | 156 | 54 | 32 | 47 | 8 | 28,3 | 90 | 600 | | | 117,39 € | | 23410-132188 | furo de ajuste com ranhura | 32 | 50 | 188 | 66 | 40 | 56 | 10 | 35,3 | 180 | 1100 | | | 161,49 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|