|
|
23409Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As juntas universais (na versão básica) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação. Juntas universais simples com mancal de deslizamento podem ser giradas 35°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tipo de produto | D | D1 | L | L1 | L2 | B | T | Torque máximo Nm | Torque de ruptura estático Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23409-08042 | furo de ajuste sem ranhura | 8 | 13 | 42 | 21 | 11 | 2 | 9 | 4 | 25 | | | 9,13 € | | 23409-10052 | furo de ajuste sem ranhura | 10 | 16 | 52 | 26 | 15 | 3 | 11,4 | 6 | 35 | | | 10,36 € | | 23409-12062 | furo de ajuste sem ranhura | 12 | 22 | 62 | 31 | 18 | 4 | 13,8 | 13 | 80 | | | 11,63 € | | 23409-16074 | furo de ajuste sem ranhura | 16 | 25 | 74 | 37 | 22 | 5 | 18,3 | 23 | 140 | | | 15,85 € | | 23409-20086 | furo de ajuste sem ranhura | 20 | 32 | 86 | 43 | 25 | 6 | 22,8 | 46 | 280 | | | 25,81 € | | 23409-25108 | furo de ajuste sem ranhura | 25 | 42 | 108 | 54 | 32 | 8 | 28,3 | 90 | 600 | | | 44,86 € | | 23409-32132 | furo de ajuste sem ranhura | 30 | 50 | 132 | 66 | 40 | 10 | 35,3 | 180 | 1100 | | | 63,26 € | | 23409-108042 | furo de ajuste com ranhura | 8 | 13 | 42 | 21 | 11 | 2 | 9 | 4 | 25 | | | 20,09 € | | 23409-110052 | furo de ajuste com ranhura | 10 | 16 | 52 | 26 | 15 | 3 | 11,4 | 6 | 35 | | | 21,60 € | | 23409-112062 | furo de ajuste com ranhura | 12 | 22 | 62 | 31 | 18 | 4 | 13,8 | 13 | 80 | | | 23,10 € | | 23409-116074 | furo de ajuste com ranhura | 16 | 25 | 74 | 37 | 22 | 5 | 18,3 | 23 | 140 | | | 28,32 € | | 23409-120086 | furo de ajuste com ranhura | 20 | 32 | 86 | 43 | 25 | 6 | 22,8 | 46 | 280 | | | 40,83 € | | 23409-125108 | furo de ajuste com ranhura | 25 | 40 | 108 | 54 | 32 | 8 | 28,3 | 90 | 600 | | | 63,26 € | | 23409-132132 | furo de ajuste com ranhura | 32 | 50 | 132 | 66 | 40 | 10 | 35,3 | 180 | 1100 | | | 100,21 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|