23404-06056 | furo de ajuste sem ranhura | 6 | 16 | 56 | 17 | 9* | 22 | 2 | 7 | 7 | 40 | | | 57,71 € | |
23404-08062 | furo de ajuste sem ranhura | 8 | 16 | 62 | 20 | 11* | 22 | 2 | 9 | 7 | 40 | | | 53,50 € | |
23404-10074 | furo de ajuste sem ranhura | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 16 | 90 | | | 57,05 € | |
23404-12086 | furo de ajuste sem ranhura | 12 | 25 | 86 | 28 | 14* | 30 | 4 | 13,8 | 26 | 150 | | | 65,64 € | |
23404-16104 | furo de ajuste sem ranhura | 16 | 32 | 104 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 52 | 300 | | | 78,96 € | |
23404-20128 | furo de ajuste sem ranhura | 20 | 40 | 128 | 41 | 20* | 47 | 6 | 22,8 | 100 | 650 | | | 107,97 € | |
23404-25160 | furo de ajuste sem ranhura | 25 | 50 | 160 | 52 | 25* | 56 | 8 | 28,3 | 210 | 1200 | | | 150,09 € | |
23404-108062 | furo de ajuste com ranhura | 8 | 16 | 62 | 20 | 11* | 22 | 2 | 9 | 7 | 40 | | | 69,35 € | |
23404-110074 | furo de ajuste com ranhura | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 16 | 90 | | | 73,26 € | |
23404-112086 | furo de ajuste com ranhura | 12 | 25 | 86 | 28 | 14* | 30 | 4 | 13,8 | 26 | 150 | | | 82,94 € | |
23404-116104 | furo de ajuste com ranhura | 16 | 32 | 104 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 52 | 300 | | | 98,68 € | |
23404-120128 | furo de ajuste com ranhura | 20 | 40 | 128 | 41 | 20* | 47 | 6 | 22,8 | 100 | 650 | | | 132,53 € | |
23404-125160 | furo de ajuste com ranhura | 25 | 50 | 160 | 52 | 25* | 56 | 8 | 28,3 | 210 | 1200 | | | 175,97 € | |