|
|
23350-01Anéis de fixação forma A em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Anéis de fixação em aço inoxidável 1.4057.
Parafuso de fixação em aço inoxidável 1.4301.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anel de fixação autocentrante, de estrutura especialmente pequena e sem deslocamento axial.
- para diâmetros do eixo 20 - 60 mm - para torques médios - adequado para cubos com espessura de parede reduzida - sem deslocamento axial - autocentranteMontagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.Tolerâncias:Eixo: Tolerância recomendada h8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Tolerância recomendada H8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: