|
|
23368_BAnéis de fixação com porca central forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anéis de fixação com baixo momento de inércia e de massa. Fácil de unir e soltar, sem gripagem no eixo. Perfeito para conexões livres de folgas. Excelente concentricidade. Adequado para aplicação com eixos com e sem ranhuras.
- para diâmetros do eixo de 5 a 35 mm - para torques elevados - deslocamento axial mínimo na montagem - autocentranteMontagem:O eixo e o cubo têm que estar livres de óleo, gordura e sujeira. Não lubrifique os anéis de fixação. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte a porca com as mãos e execute o torque de aperto indicado, utilizando uma chave dinamométrica (torquímetro).Tolerâncias:Diâmetro do eixo e furo do cubo Forma A ±0,04 mm. Forma B ±0,08 mm. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: