|
|
23021Acoplamentos de garras em elastômero com cubo cônico e anel de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Coroa dentada de poliuretano com dureza shore 98-A. Cubo em alumínio. Anel cônico em aço temperado.Indicação:Esta série de acoplamentos é adequada principalmente para a utilização em acionamentos com fuso principal ou acionamentos com porta-broca de altas rotações. Antes da montagem dos elementos de encaixe, ambos os cubos com anel de fixação têm que ser fixados nas pontas dos eixos com o torque determinado para os parafusos. A leve lubrificação da coroa minimiza a força aplicada na montagem.Montagem:A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no máximo 0,02 mm, por exemplo: Eixo: Ø 25 k6 Furo: Ø 25 G6. Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida. Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância. Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Torque nominal Nm | Momento de inércia (10⁻³ kgm²) | Rigidez à torção estática Nm/arcmin | Desalinhamento axial máx. de eixo ± | Desalinhamento lateral máx. do eixo | Rigidez radial da mola N/mm | Torque de aperto dos parafusos Nm | Rotação máx Rpm | D1/D2 pré-furado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | C (DIN 912-12.9) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23021-010 | 10 | 10 | 0,015 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 600 | 2 | 30000 | 6 | 6 | 14 | 17 | 32 | 8,5 | 10,5 | 50 | 18,5 | 13 | 15,5 | 10 | 2 | 4x M3 | | | 112,83 € | | 23021-017 | 17 | 17 | 0,05 | 0,24 | 0,5 | 0,1 | 2100 | 3 | 24000 | 9 | 9 | 19 | 22 | 40 | 9,5 | 18 | 66 | 25 | 16 | 21 | 12 | 3 | 6x M4 | | | 139,53 € | | 23021-043 | 43 | 43 | 0,19 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 2500 | 6 | 19000 | 10 | 12 | 24 | 29 | 50 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14 | 3 | 4x M5 | | | 185,54 € | | 23021-060 | 60 | 60 | 0,28 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 2600 | 6 | 17500 | 12 | 12 | 26 | 30 | 55 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14 | 3 | 4x M5 | | | 202,42 € | | 23021-150 | 150 | 150 | 0,65 | 1,05 | 1 | 0,1 | 3300 | 6 | 15000 | 12 | 17 | 36 | 40 | 65 | 14,5 | 30 | 90 | 35 | 20 | 30 | 15 | 4 | 8x M5 | | | 249,65 € | | 23021-320 | 320 | 320 | 2 | 2 | 1 | 0,12 | 4500 | 30 | 12000 | 18 | 20 | 40 | 46 | 80 | 16,5 | 38 | 114 | 45 | 24 | 40 | 18 | 4 | 4x M8 | | | 313,75 € | | 23021-500 | 500 | 500 | 5,6 | 5,8 | 1 | 0,15 | 5900 | 50 | 9500 | 20 | 22 | 48 | 58 | 100 | 20,5 | 47 | 138 | 55 | 28 | 49 | 22 | 5 | 4x M10 | | | 442,81 € | | 23021-700 | 700 | 700 | 13 | 8 | 1 | 0,15 | 7000 | 100 | 8000 | 24 | 25 | 60 | 72 | 120 | 22,5 | 58 | 155 | 61 | 33 | 54 | 25 | 6 | 4x M12 | | | 622,86 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|