norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:O aparelho de medição da tensão de correias é destinado à verificação simples e rápida da tensão prévia dos sistemas de correias comuns existentes no mercado. A medição será efetuada através de frequências.
Totalmente eletrônico e equipado com a mais moderna tecnologia de microprocessador, o aparelho de medição possibilita um ajuste preciso de todas as correias nas versões em V, dentadas e lisas, que devem ser tensionadas na faixa de medição entre 10 a 600 Hz.
Dados técnicos:- Faixa de medição: 10 - 600 Hz
- Precisão de medição: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Resolução: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Método de medição: sem contato (acústico, com supressão eletrônica de ruídos)
- Alimentação de tensão: 2 x 1,5 V Micro (AAA - Células)
- Período de serviço: >48h medição contínua (em função da qualidade das baterias utilizadas), desligamento automático após 2 minutos sem utilização
- Consumo energético: máx. 12 mA
- Indicação: - LCD de duas linhas, 2 x 8 caracteres
Observar:- A medição não pode ser executada de maneira alguma com o acionamento em funcionamento.
- O aparelho de medição não é autorizado ou certificado para aplicação nas áreas potencialmente explosivas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22100 Aparelho de medição da tensão de correias 421 kB
 Indicação técnica para aparelhos de medição da tensão de correias 22100 393 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
22100-01Medidor De Tensão De Correia 901,15 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83