norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parte traseira da correia e dentes CR.
Correias tensoras Glascord.
Tecido de cobertura dos dentes em poliamida.
Indicação:Correias dentadas sem fim com perfil semicircular conforme ISO 13050 e divisão métrica. Graças aos dentes arredondados e uma engrenagem altamente circular, obtém-se a mais alta segurança na ocorrência de “saltos de dentes”.
A engrenagem circular reduz altamente os níveis de ruídos.
As correias dentadas são robustas, econômicas e versáteis.
Faixa de temperatura:de -20°C a +100°CCaracterísticas:- Velocidade da correia vmáx admissível 50 m/s
- Potência transmissível até 99,1 kW
- Rotação admissível até 6000 rpm
- Baixa manutenção e baixo nível de ruído
- Alta resistência química, especialmente perante óleos, graxas e combustíveis
- Posicionamento preciso e ângulo isogônico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22062 Correias dentadasPerfil HTD 8M 217 kB
 Indicações técnicas para correias dentadas 22062 744 kB

Desenhos

Correias dentadasPerfil HTD 8M

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLargura da correiaQuantidade
de
dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22062-0820X02882036288 8,54 €
22062-0820X03042038304 9,07 €
22062-0820X03522044352 9,79 €
22062-0820X03762047376 10,40 €
22062-0820X04002050400 11,13 €
22062-0820X04162052416 11,13 €
22062-0820X04242053424 11,83 €
22062-0820X04802060480 12,95 €
22062-0820X05602070560 14,78 €
22062-0820X06002075600 15,28 €
22062-0820X06402080640 16,20 €
22062-0820X06562082656 16,92 €
22062-0820X06882086688 17,45 €
22062-0820X07202090720 17,45 €
22062-0820X07842098784 18,33 €
22062-0820X080020100800 18,54 €
22062-0820X088020110880 19,75 €
22062-0820X092020115920 20,69 €
22062-0820X096020120960 21,09 €
22062-0820X1040201301040 22,72 €
22062-0820X1120201401120 23,74 €
22062-0820X1160201451160 24,46 €
22062-0820X1200201501200 25,08 €
22062-0820X1280201601280 26,42 €
22062-0820X1304201631304 26,82 €
22062-0820X1360201701360 27,63 €
22062-0820X1424201781424 28,03 €
22062-0820X1440201801440 28,65 €
22062-0820X1520201901520 29,96 €
22062-0820X1600202001600 30,87 €
22062-0820X1760202201760 33,63 €
22062-0820X1800202251800 34,16 €
22062-0820X2000202502000 37,89 €
22062-0820X2248202812248 40,95 €
22062-0820X2400203002400 44,02 €
22062-0820X2600203252600 46,78 €
22062-0820X2800203502800 50,52 €
22062-0820X3008203763008 52,89 €
22062-0820X3280204103280 59,19 €
22062-0820X3408204263408 62,15 €
22062-0820X3808204763808 72,34 €
22062-0830X02883036288 12,74 €
22062-0830X03043038304 13,86 €
22062-0830X03523044352 14,66 €
22062-0830X03763047376 15,48 €
22062-0830X04003050400 16,50 €
22062-0830X04163052416 16,50 €
22062-0830X04243053424 17,45 €
22062-0830X04803060480 19,35 €
22062-0830X05603070560 22,13 €
22062-0830X06003075600 22,97 €
22062-0830X06403080640 24,23 €
22062-0830X06563082656 25,08 €
22062-0830X06883086688 25,99 €
22062-0830X07203090720 25,99 €
22062-0830X07843098784 27,08 €
22062-0830X080030100800 27,82 €
22062-0830X088030110880 29,35 €
22062-0830X092030115920 30,76 €
22062-0830X096030120960 31,51 €
22062-0830X1040301301040 33,63 €
22062-0830X1120301401120 35,57 €
22062-0830X1160301451160 36,79 €
22062-0830X1200301501200 37,40 €
22062-0830X1280301601280 39,54 €
22062-0830X1304301631304 40,15 €
22062-0830X1360301701360 41,57 €
22062-0830X1424301781424 42,18 €
22062-0830X1440301801440 42,91 €
22062-0830X1520301901520 44,41 €
22062-0830X1600302001600 46,07 €
22062-0830X1760302201760 50,12 €
22062-0830X1800302251800 51,27 €
22062-0830X2000302502000 56,57 €
22062-0830X2248302812248 61,32 €
22062-0830X2400303002400 66,02 €
22062-0830X2600303252600 70,39 €
22062-0830X2800303502800 75,59 €
22062-0830X3008303763008 78,95 €
22062-0830X3280304103280 88,75 €
22062-0830X3408304263408 93,02 €
22062-0830X3808304763808 104,25 €
22062-0850X02885036288 21,09 €
22062-0850X03045038304 22,80 €
22062-0850X03525044352 24,46 €
22062-0850X03765047376 25,99 €
22062-0850X04005050400 27,63 €
22062-0850X04165052416 27,63 €
22062-0850X04245053424 29,13 €
22062-0850X04805060480 32,19 €
22062-0850X05605070560 36,47 €
22062-0850X06005075600 37,89 €
22062-0850X06405080640 39,73 €
22062-0850X06565082656 41,37 €
22062-0850X06885086688 43,10 €
22062-0850X07205090720 43,10 €
22062-0850X07845098784 45,03 €
22062-0850X080050100800 45,84 €
22062-0850X088050110880 48,48 €
22062-0850X092050115920 50,93 €
22062-0850X096050120960 52,08 €
22062-0850X1040501301040 55,82 €
22062-0850X1120501401120 59,10 €
22062-0850X1160501451160 60,63 €
22062-0850X1200501501200 62,04 €
22062-0850X1280501601280 65,41 €
22062-0850X1304501631304 66,75 €
22062-0850X1360501701360 68,66 €
22062-0850X1424501781424 69,89 €
22062-0850X1440501801440 71,01 €
22062-0850X1520501901520 71,50 €
22062-0850X1600502001600 76,60 €
22062-0850X1760502201760 83,34 €
22062-0850X1800502251800 84,66 €
22062-0850X2000502502000 94,05 €
22062-0850X2248502812248 101,99 €
22062-0850X2400503002400 109,94 €
22062-0850X2600503252600 116,96 €
22062-0850X2800503502800 125,91 €
22062-0850X3008503763008 131,32 €
22062-0850X3280504103280 142,17 €
22062-0850X3408504263408 149,12 €
22062-0850X3808504763808 173,28 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83