|
|
22062Correias dentadas Perfil HTD 5M |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parte traseira da correia e dentes CR. Correias tensoras Glascord. Tecido de cobertura dos dentes em poliamida.Indicação:Correias dentadas sem fim com perfil semicircular conforme ISO 13050 e divisão métrica. Graças aos dentes arredondados e uma engrenagem altamente circular, obtém-se a mais alta segurança na ocorrência de “saltos de dentes”. A engrenagem circular reduz altamente os níveis de ruídos. As correias dentadas são robustas, econômicas e versáteis. Faixa de temperatura:de -20°C a +100°CCaracterísticas:- Velocidade da correia vmáx admissível 50 m/s - Potência transmissível até 8,42 kW - Rotação admissível até 14000 rpm - Baixa manutenção e baixo nível de ruído - Alta resistência química, especialmente perante óleos, graxas e combustíveis - Posicionamento preciso e ângulo isogônico Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura da correia | Quantidade de dentes | Comprimento efetivo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22062-0515X0275 | 15 | 55 | 275 | | | 8,11 € | | 22062-0515X0300 | 15 | 60 | 300 | | | 8,63 € | | 22062-0515X0330 | 15 | 66 | 330 | | | 8,73 € | | 22062-0515X0350 | 15 | 70 | 350 | | | 8,79 € | | 22062-0515X0375 | 15 | 75 | 375 | | | 9,09 € | | 22062-0515X0385 | 15 | 77 | 385 | | | 9,43 € | | 22062-0515X0400 | 15 | 80 | 400 | | | 9,43 € | | 22062-0515X0425 | 15 | 85 | 425 | | | 9,60 € | | 22062-0515X0450 | 15 | 90 | 450 | | | 9,86 € | | 22062-0515X0460 | 15 | 92 | 460 | | | 9,96 € | | 22062-0515X0475 | 15 | 95 | 475 | | | 10,13 € | | 22062-0515X0500 | 15 | 100 | 500 | | | 10,20 € | | 22062-0515X0535 | 15 | 107 | 535 | | | 10,75 € | | 22062-0515X0550 | 15 | 110 | 550 | | | 10,90 € | | 22062-0515X0565 | 15 | 113 | 565 | | | 11,03 € | | 22062-0515X0600 | 15 | 120 | 600 | | | 11,19 € | | 22062-0515X0615 | 15 | 123 | 615 | | | 11,19 € | | 22062-0515X0620 | 15 | 124 | 620 | | | 11,26 € | | 22062-0515X0630 | 15 | 126 | 630 | | | 11,37 € | | 22062-0515X0635 | 15 | 127 | 635 | | | 11,37 € | | 22062-0515X0665 | 15 | 133 | 665 | | | 11,60 € | | 22062-0515X0700 | 15 | 140 | 700 | | | 12,14 € | | 22062-0515X0710 | 15 | 142 | 710 | | | 12,43 € | | 22062-0515X0740 | 15 | 148 | 740 | | | 12,59 € | | 22062-0515X0755 | 15 | 151 | 755 | | | 12,78 € | | 22062-0515X0800 | 15 | 160 | 800 | | | 12,94 € | | 22062-0515X0835 | 15 | 167 | 835 | | | 13,20 € | | 22062-0515X0840 | 15 | 168 | 840 | | | 13,35 € | | 22062-0515X0860 | 15 | 172 | 860 | | | 13,72 € | | 22062-0515X0890 | 15 | 178 | 890 | | | 14,01 € | | 22062-0515X0900 | 15 | 180 | 900 | | | 14,18 € | | 22062-0515X0925 | 15 | 185 | 925 | | | 14,54 € | | 22062-0515X0950 | 15 | 190 | 950 | | | 14,71 € | | 22062-0515X1000 | 15 | 200 | 1000 | | | 14,78 € | | 22062-0515X1050 | 15 | 210 | 1050 | | | 15,59 € | | 22062-0515X1125 | 15 | 225 | 1125 | | | 16,18 € | | 22062-0515X1200 | 15 | 240 | 1200 | | | 16,64 € | | 22062-0515X1270 | 15 | 254 | 1270 | | | 17,24 € | | 22062-0515X1420 | 15 | 284 | 1420 | | | 19,35 € | | 22062-0515X1500 | 15 | 300 | 1500 | | | 21,40 € | | 22062-0515X1595 | 15 | 319 | 1595 | | | 25,81 € | | 22062-0515X1690 | 15 | 338 | 1690 | | | 27,38 € | | 22062-0515X1800 | 15 | 360 | 1800 | | | 29,73 € | | 22062-0515X2000 | 15 | 400 | 2000 | | | 32,21 € | | 22062-0525X0275 | 25 | 55 | 275 | | | 12,85 € | | 22062-0525X0300 | 25 | 60 | 300 | | | 13,50 € | | 22062-0525X0330 | 25 | 66 | 330 | | | 14,01 € | | 22062-0525X0350 | 25 | 70 | 350 | | | 14,54 € | | 22062-0525X0375 | 25 | 75 | 375 | | | 14,96 € | | 22062-0525X0385 | 25 | 77 | 385 | | | 15,24 € | | 22062-0525X0400 | 25 | 80 | 400 | | | 15,24 € | | 22062-0525X0425 | 25 | 85 | 425 | | | 15,85 € | | 22062-0525X0450 | 25 | 90 | 450 | | | 16,18 € | | 22062-0525X0460 | 25 | 92 | 460 | | | 16,38 € | | 22062-0525X0475 | 25 | 95 | 475 | | | 16,54 € | | 22062-0525X0500 | 25 | 100 | 500 | | | 17,05 € | | 22062-0525X0535 | 25 | 107 | 535 | | | 17,51 € | | 22062-0525X0550 | 25 | 110 | 550 | | | 17,79 € | | 22062-0525X0565 | 25 | 113 | 565 | | | 18,07 € | | 22062-0525X0600 | 25 | 120 | 600 | | | 18,48 € | | 22062-0525X0615 | 25 | 123 | 615 | | | 18,58 € | | 22062-0525X0620 | 25 | 124 | 620 | | | 18,76 € | | 22062-0525X0630 | 25 | 126 | 630 | | | 18,83 € | | 22062-0525X0635 | 25 | 127 | 635 | | | 18,93 € | | 22062-0525X0665 | 25 | 133 | 665 | | | 19,35 € | | 22062-0525X0700 | 25 | 140 | 700 | | | 19,71 € | | 22062-0525X0710 | 25 | 142 | 710 | | | 20,04 € | | 22062-0525X0740 | 25 | 148 | 740 | | | 20,53 € | | 22062-0525X0755 | 25 | 151 | 755 | | | 21,23 € | | 22062-0525X0800 | 25 | 160 | 800 | | | 21,64 € | | 22062-0525X0835 | 25 | 167 | 835 | | | 21,93 € | | 22062-0525X0840 | 25 | 168 | 840 | | | 22,36 € | | 22062-0525X0860 | 25 | 172 | 860 | | | 22,71 € | | 22062-0525X0890 | 25 | 178 | 890 | | | 23,05 € | | 22062-0525X0900 | 25 | 180 | 900 | | | 23,49 € | | 22062-0525X0925 | 25 | 185 | 925 | | | 23,85 € | | 22062-0525X0950 | 25 | 190 | 950 | | | 24,20 € | | 22062-0525X1000 | 25 | 200 | 1000 | | | 24,46 € | | 22062-0525X1050 | 25 | 210 | 1050 | | | 25,28 € | | 22062-0525X1125 | 25 | 225 | 1125 | | | 26,85 € | | 22062-0525X1200 | 25 | 240 | 1200 | | | 27,73 € | | 22062-0525X1270 | 25 | 254 | 1270 | | | 28,32 € | | 22062-0525X1420 | 25 | 284 | 1420 | | | 31,86 € | | 22062-0525X1500 | 25 | 300 | 1500 | | | 35,33 € | | 22062-0525X1595 | 25 | 319 | 1595 | | | 38,90 € | | 22062-0525X1690 | 25 | 338 | 1690 | | | 41,02 € | | 22062-0525X1800 | 25 | 360 | 1800 | | | 49,31 € | | 22062-0525X2000 | 25 | 400 | 2000 | | | 53,51 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|