|
|
22059_5Correias dentadas por metro, perfil AT 5 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Suporte de corda de aço de alto desempenho para altas cargas de ruptura e baixo estiramento da correia. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. Adequado principalmente para acionamentos lineares e aplicações com baixa transmissão de potência, onde forem necessários posicionamentos exatos de eixos e de ângulos. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.
Tolerância de largura: ±0,5 mm Tolerância de espessura: ±0,2 mmSob consulta:Outros comprimentos. Com divisão AT5 em passos de 5 mm. Com divisão AT10 em passos de 10 mm. Comprimento máximo de correia 100 metros.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Perfil | Largura da correia | Força de tensão estática máx. N | Comprimento | placa de fixação para correias adequada | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22059-0510X0500 | AT5 | 10 | 640 | 500 | 22012-05102 | | | 8,63 € | | 22059-0510X1000 | AT5 | 10 | 640 | 1000 | 22012-05102 | | | 17,24 € | | 22059-0510X1500 | AT5 | 10 | 640 | 1500 | 22012-05102 | | | 25,86 € | | 22059-0510X2000 | AT5 | 10 | 640 | 2000 | 22012-05102 | | | 34,53 € | | 22059-0510X2500 | AT5 | 10 | 640 | 2500 | 22012-05102 | | | 43,15 € | | 22059-0510X3000 | AT5 | 10 | 640 | 3000 | 22012-05102 | | | 51,77 € | | 22059-0510X3500 | AT5 | 10 | 640 | 3500 | 22012-05102 | | | 60,39 € | | 22059-0510X4000 | AT5 | 10 | 640 | 4000 | 22012-05102 | | | 69,01 € | | 22059-0510X5000 | AT5 | 10 | 640 | 5000 | 22012-05102 | | | 86,28 € | | 22059-0516X0500 | AT5 | 16 | 1120 | 500 | 22012-05162 | | | 11,45 € | | 22059-0516X1000 | AT5 | 16 | 1120 | 1000 | 22012-05162 | | | 22,86 € | | 22059-0516X1500 | AT5 | 16 | 1120 | 1500 | 22012-05162 | | | 34,32 € | | 22059-0516X2000 | AT5 | 16 | 1120 | 2000 | 22012-05162 | | | 45,76 € | | 22059-0516X2500 | AT5 | 16 | 1120 | 2500 | 22012-05162 | | | 57,20 € | | 22059-0516X3000 | AT5 | 16 | 1120 | 3000 | 22012-05162 | | | 68,62 € | | 22059-0516X3500 | AT5 | 16 | 1120 | 3500 | 22012-05162 | | | 80,07 € | | 22059-0516X4000 | AT5 | 16 | 1120 | 4000 | 22012-05162 | | | 91,52 € | | 22059-0516X5000 | AT5 | 16 | 1120 | 5000 | 22012-05162 | | | 114,39 € | | 22059-0525X0500 | AT5 | 25 | 1840 | 500 | 22012-05252 | | | 20,60 € | | 22059-0525X1000 | AT5 | 25 | 1840 | 1000 | 22012-05252 | | | 41,18 € | | 22059-0525X1500 | AT5 | 25 | 1840 | 1500 | 22012-05252 | | | 61,78 € | | 22059-0525X2000 | AT5 | 25 | 1840 | 2000 | 22012-05252 | | | 82,34 € | | 22059-0525X2500 | AT5 | 25 | 1840 | 2500 | 22012-05252 | | | 102,95 € | | 22059-0525X3000 | AT5 | 25 | 1840 | 3000 | 22012-05252 | | | 123,54 € | | 22059-0525X3500 | AT5 | 25 | 1840 | 3500 | 22012-05252 | | | 144,14 € | | 22059-0525X4000 | AT5 | 25 | 1840 | 4000 | 22012-05252 | | | 164,71 € | | 22059-0525X5000 | AT5 | 25 | 1840 | 5000 | 22012-05252 | | | 205,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|