norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos
requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 70 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22057_5 Correias dentadas perfil AT5 127 kB
 Indicação técnica para correias dentadas 22052 e 22057 373 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas perfil AT5

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPerfilLargura da correiaQuantidade
de dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22057-0510X0225AT51045225 8,60 €
22057-0510X0255AT51051255 8,94 €
22057-0510X0280AT51056280 9,26 €
22057-0510X0300AT51060300 9,26 €
22057-0510X0340AT51068340 10,12 €
22057-0510X0375AT51075375 10,47 €
22057-0510X0390AT51078390 10,47 €
22057-0510X0420AT51084420 10,63 €
22057-0510X0455AT51091455 10,80 €
22057-0510X0500AT510100500 11,48 €
22057-0510X0545AT510109545 12,47 €
22057-0510X0600AT510120600 12,97 €
22057-0510X0610AT510122610 12,97 €
22057-0510X0660AT510132660 13,66 €
22057-0510X0720AT510144720 14,17 €
22057-0510X0750AT510150750 14,87 €
22057-0510X0780AT510156780 15,00 €
22057-0510X0825AT510165825 15,19 €
22057-0510X0975AT510195975 16,88 €
22057-0510X1050AT5102101050 18,22 €
22057-0510X1125AT5102251125 18,91 €
22057-0510X1500AT5103001500 24,45 €
22057-0516X0225AT51645225 13,82 €
22057-0516X0255AT51651255 14,34 €
22057-0516X0280AT51656280 15,00 €
22057-0516X0300AT51660300 15,19 €
22057-0516X0340AT51668340 15,87 €
22057-0516X0375AT51675375 16,02 €
22057-0516X0390AT51678390 16,18 €
22057-0516X0420AT51684420 16,53 €
22057-0516X0455AT51691455 17,38 €
22057-0516X0500AT516100500 18,39 €
22057-0516X0545AT516109545 19,91 €
22057-0516X0600AT516120600 20,57 €
22057-0516X0610AT516122610 20,57 €
22057-0516X0660AT516132660 21,77 €
22057-0516X0720AT516144720 22,77 €
22057-0516X0750AT516150750 23,28 €
22057-0516X0780AT516156780 23,63 €
22057-0516X0825AT516165825 23,78 €
22057-0516X0975AT516195975 26,98 €
22057-0516X1050AT5162101050 29,03 €
22057-0516X1125AT5162251125 30,35 €
22057-0516X1500AT5163001500 38,95 €
22057-0525X0225AT52545225 21,26 €
22057-0525X0255AT52551255 22,63 €
22057-0525X0280AT52556280 23,14 €
22057-0525X0300AT52560300 23,28 €
22057-0525X0340AT52568340 24,64 €
22057-0525X0375AT52575375 25,30 €
22057-0525X0390AT52578390 25,46 €
22057-0525X0420AT52584420 25,97 €
22057-0525X0455AT52591455 26,82 €
22057-0525X0500AT525100500 28,32 €
22057-0525X0545AT525109545 30,69 €
22057-0525X0600AT525120600 32,05 €
22057-0525X0610AT525122610 32,22 €
22057-0525X0660AT525132660 34,07 €
22057-0525X0720AT525144720 35,24 €
22057-0525X0750AT525150750 36,26 €
22057-0525X0780AT525156780 37,12 €
22057-0525X0825AT525165825 37,28 €
22057-0525X0975AT525195975 41,99 €
22057-0525X1050AT5252101050 45,18 €
22057-0525X1125AT5252251125 47,21 €
22057-0525X1500AT5253001500 60,39 €

Outros artigos desta categoria