|
|
22057_5Correias dentadas perfil AT5 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química. Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção - Alta transmissão de potência - Baixo estiramento da correia - Posicionamento e ângulo precisos - Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis - Mais alta resistência à abrasão - Transmissão de potência de até 70 kW - Rotações admissíveis de até 10.000 U/min Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Perfil | Largura da correia | Quantidade de dentes | Comprimento efetivo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22057-0510X0225 | AT5 | 10 | 45 | 225 | | | 8,89 € | | 22057-0510X0255 | AT5 | 10 | 51 | 255 | | | 9,23 € | | 22057-0510X0280 | AT5 | 10 | 56 | 280 | | | 9,57 € | | 22057-0510X0300 | AT5 | 10 | 60 | 300 | | | 9,57 € | | 22057-0510X0340 | AT5 | 10 | 68 | 340 | | | 10,47 € | | 22057-0510X0375 | AT5 | 10 | 75 | 375 | | | 10,82 € | | 22057-0510X0390 | AT5 | 10 | 78 | 390 | | | 10,82 € | | 22057-0510X0420 | AT5 | 10 | 84 | 420 | | | 10,98 € | | 22057-0510X0455 | AT5 | 10 | 91 | 455 | | | 11,17 € | | 22057-0510X0500 | AT5 | 10 | 100 | 500 | | | 11,87 € | | 22057-0510X0545 | AT5 | 10 | 109 | 545 | | | 12,89 € | | 22057-0510X0600 | AT5 | 10 | 120 | 600 | | | 13,41 € | | 22057-0510X0610 | AT5 | 10 | 122 | 610 | | | 13,41 € | | 22057-0510X0660 | AT5 | 10 | 132 | 660 | | | 14,12 € | | 22057-0510X0720 | AT5 | 10 | 144 | 720 | | | 14,65 € | | 22057-0510X0750 | AT5 | 10 | 150 | 750 | | | 15,38 € | | 22057-0510X0780 | AT5 | 10 | 156 | 780 | | | 15,50 € | | 22057-0510X0825 | AT5 | 10 | 165 | 825 | | | 15,71 € | | 22057-0510X0975 | AT5 | 10 | 195 | 975 | | | 17,46 € | | 22057-0510X1050 | AT5 | 10 | 210 | 1050 | | | 18,84 € | | 22057-0510X1125 | AT5 | 10 | 225 | 1125 | | | 19,55 € | | 22057-0510X1500 | AT5 | 10 | 300 | 1500 | | | 25,28 € | | 22057-0516X0225 | AT5 | 16 | 45 | 225 | | | 14,29 € | | 22057-0516X0255 | AT5 | 16 | 51 | 255 | | | 14,82 € | | 22057-0516X0280 | AT5 | 16 | 56 | 280 | | | 15,50 € | | 22057-0516X0300 | AT5 | 16 | 60 | 300 | | | 15,71 € | | 22057-0516X0340 | AT5 | 16 | 68 | 340 | | | 16,41 € | | 22057-0516X0375 | AT5 | 16 | 75 | 375 | | | 16,56 € | | 22057-0516X0390 | AT5 | 16 | 78 | 390 | | | 16,73 € | | 22057-0516X0420 | AT5 | 16 | 84 | 420 | | | 17,09 € | | 22057-0516X0455 | AT5 | 16 | 91 | 455 | | | 17,96 € | | 22057-0516X0500 | AT5 | 16 | 100 | 500 | | | 19,01 € | | 22057-0516X0545 | AT5 | 16 | 109 | 545 | | | 20,59 € | | 22057-0516X0600 | AT5 | 16 | 120 | 600 | | | 21,28 € | | 22057-0516X0610 | AT5 | 16 | 122 | 610 | | | 21,28 € | | 22057-0516X0660 | AT5 | 16 | 132 | 660 | | | 22,51 € | | 22057-0516X0720 | AT5 | 16 | 144 | 720 | | | 23,54 € | | 22057-0516X0750 | AT5 | 16 | 150 | 750 | | | 24,07 € | | 22057-0516X0780 | AT5 | 16 | 156 | 780 | | | 24,44 € | | 22057-0516X0825 | AT5 | 16 | 165 | 825 | | | 24,59 € | | 22057-0516X0975 | AT5 | 16 | 195 | 975 | | | 27,90 € | | 22057-0516X1050 | AT5 | 16 | 210 | 1050 | | | 30,02 € | | 22057-0516X1125 | AT5 | 16 | 225 | 1125 | | | 31,38 € | | 22057-0516X1500 | AT5 | 16 | 300 | 1500 | | | 40,27 € | | 22057-0525X0225 | AT5 | 25 | 45 | 225 | | | 21,99 € | | 22057-0525X0255 | AT5 | 25 | 51 | 255 | | | 23,40 € | | 22057-0525X0280 | AT5 | 25 | 56 | 280 | | | 23,92 € | | 22057-0525X0300 | AT5 | 25 | 60 | 300 | | | 24,07 € | | 22057-0525X0340 | AT5 | 25 | 68 | 340 | | | 25,48 € | | 22057-0525X0375 | AT5 | 25 | 75 | 375 | | | 26,16 € | | 22057-0525X0390 | AT5 | 25 | 78 | 390 | | | 26,32 € | | 22057-0525X0420 | AT5 | 25 | 84 | 420 | | | 26,85 € | | 22057-0525X0455 | AT5 | 25 | 91 | 455 | | | 27,73 € | | 22057-0525X0500 | AT5 | 25 | 100 | 500 | | | 29,29 € | | 22057-0525X0545 | AT5 | 25 | 109 | 545 | | | 31,74 € | | 22057-0525X0600 | AT5 | 25 | 120 | 600 | | | 33,14 € | | 22057-0525X0610 | AT5 | 25 | 122 | 610 | | | 33,32 € | | 22057-0525X0660 | AT5 | 25 | 132 | 660 | | | 35,24 € | | 22057-0525X0720 | AT5 | 25 | 144 | 720 | | | 36,43 € | | 22057-0525X0750 | AT5 | 25 | 150 | 750 | | | 37,49 € | | 22057-0525X0780 | AT5 | 25 | 156 | 780 | | | 38,39 € | | 22057-0525X0825 | AT5 | 25 | 165 | 825 | | | 38,55 € | | 22057-0525X0975 | AT5 | 25 | 195 | 975 | | | 43,41 € | | 22057-0525X1050 | AT5 | 25 | 210 | 1050 | | | 46,72 € | | 22057-0525X1125 | AT5 | 25 | 225 | 1125 | | | 48,82 € | | 22057-0525X1500 | AT5 | 25 | 300 | 1500 | | | 62,45 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|