norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos
requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 70 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22057_10 Correias dentadas perfil AT10 126 kB
 Indicação técnica para correias dentadas 22052 e 22057 373 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas perfil AT10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPerfilLargura da correiaQuantidade
de dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22057-1016X0500AT101650500 19,91 €
22057-1016X0560AT101656560 22,63 €
22057-1016X0610AT101661610 23,78 €
22057-1016X0660AT101666660 25,46 €
22057-1016X0700AT101670700 25,65 €
22057-1016X0730AT101673730 25,97 €
22057-1016X0780AT101678780 26,82 €
22057-1016X0800AT101680800 27,17 €
22057-1016X0840AT101684840 28,00 €
22057-1016X0890AT101689890 30,53 €
22057-1016X0920AT101692920 33,06 €
22057-1016X0960AT101696960 34,07 €
22057-1016X0980AT101698980 35,24 €
22057-1016X1010AT10161011010 36,26 €
22057-1016X1050AT10161051050 37,42 €
22057-1016X1080AT10161081080 38,46 €
22057-1016X1150AT10161151150 40,49 €
22057-1016X1210AT10161211210 41,84 €
22057-1016X1250AT10161251250 42,50 €
22057-1016X1320AT10161321320 46,71 €
22057-1016X1400AT10161401400 49,24 €
22057-1016X1500AT10161501500 51,61 €
22057-1016X1600AT10161601600 53,46 €
22057-1016X1700AT10161701700 54,30 €
22057-1016X1800AT10161801800 56,84 €
22057-1025X0500AT102550500 31,19 €
22057-1025X0560AT102556560 35,24 €
22057-1025X0610AT102561610 37,28 €
22057-1025X0660AT102566660 39,46 €
22057-1025X0700AT102570700 39,80 €
22057-1025X0730AT102573730 40,31 €
22057-1025X0780AT102578780 41,49 €
22057-1025X0800AT102580800 42,17 €
22057-1025X0840AT102584840 44,02 €
22057-1025X0890AT102589890 47,73 €
22057-1025X0920AT102592920 51,27 €
22057-1025X0960AT102596960 52,80 €
22057-1025X0980AT102598980 54,98 €
22057-1025X1010AT10251011010 56,49 €
22057-1025X1050AT10251051050 58,36 €
22057-1025X1080AT10251081080 59,71 €
22057-1025X1150AT10251151150 63,26 €
22057-1025X1210AT10251211210 65,11 €
22057-1025X1250AT10251251250 66,29 €
22057-1025X1320AT10251321320 72,86 €
22057-1025X1400AT10251401400 76,75 €
22057-1025X1500AT10251501500 80,44 €
22057-1025X1600AT10251601600 83,17 €
22057-1025X1700AT10251701700 85,01 €
22057-1025X1800AT10251801800 88,72 €
22057-1032X0500AT103250500 39,30 €
22057-1032X0560AT103256560 44,69 €
22057-1032X0610AT103261610 47,41 €
22057-1032X0660AT103266660 50,59 €
22057-1032X0700AT103270700 50,76 €
22057-1032X0730AT103273730 51,76 €
22057-1032X0780AT103278780 52,97 €
22057-1032X0800AT103280800 53,97 €
22057-1032X0840AT103284840 56,18 €
22057-1032X0890AT103289890 61,05 €
22057-1032X0920AT103292920 65,78 €
22057-1032X0960AT103296960 67,48 €
22057-1032X0980AT103298980 70,68 €
22057-1032X1010AT10321011010 72,20 €
22057-1032X1050AT10321051050 74,53 €
22057-1032X1080AT10321081080 76,58 €
22057-1032X1150AT10321151150 80,64 €
22057-1032X1210AT10321211210 83,31 €
22057-1032X1250AT10321251250 85,01 €
22057-1032X1320AT10321321320 92,94 €
22057-1032X1400AT10321401400 98,18 €
22057-1032X1500AT10321501500 102,89 €
22057-1032X1600AT10321601600 106,28 €
22057-1032X1700AT10321701700 108,61 €
22057-1032X1800AT10321801800 113,53 €

Outros artigos desta categoria