|
|
22054_5Correias dentadas por metro, perfil T 5 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correias dentadas com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1. Ideais para acionamentos com alta tensão de flexão. Utilização possível com polias de diâmetros muito pequenos. Utilização geral em acionamentos lineares, para pequenas transmissões de potência e na tecnologia de transporte. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.
Tolerância de largura: ±0,5 mm Tolerância de espessura: ±0,2 mmSob consulta:Outros comprimentos. Com divisão T5 em passos de 5 mm. Com divisão T10 em passos de 10 mm. Comprimento máximo de correia 100 metros.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Perfil | Largura da correia | Força de tensão estática máx. N | Comprimento | placa de fixação para correias adequada | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22054-0510X0500 | T5 | 10 | 320 | 500 | 22012-05101 | | | 7,11 € | | 22054-0510X1000 | T5 | 10 | 320 | 1000 | 22012-05101 | | | 14,25 € | | 22054-0510X1500 | T5 | 10 | 320 | 1500 | 22012-05101 | | | 21,38 € | | 22054-0510X2000 | T5 | 10 | 320 | 2000 | 22012-05101 | | | 28,49 € | | 22054-0510X2500 | T5 | 10 | 320 | 2500 | 22012-05101 | | | 35,63 € | | 22054-0510X3000 | T5 | 10 | 320 | 3000 | 22012-05101 | | | 42,75 € | | 22054-0510X3500 | T5 | 10 | 320 | 3500 | 22012-05101 | | | 49,88 € | | 22054-0510X4000 | T5 | 10 | 320 | 4000 | 22012-05101 | | | 57,01 € | | 22054-0510X5000 | T5 | 10 | 320 | 5000 | 22012-05101 | | | 71,23 € | | 22054-0516X0500 | T5 | 16 | 540 | 500 | 22012-05161 | | | 9,58 € | | 22054-0516X1000 | T5 | 16 | 540 | 1000 | 22012-05161 | | | 19,22 € | | 22054-0516X1500 | T5 | 16 | 540 | 1500 | 22012-05161 | | | 28,81 € | | 22054-0516X2000 | T5 | 16 | 540 | 2000 | 22012-05161 | | | 38,43 € | | 22054-0516X2500 | T5 | 16 | 540 | 2500 | 22012-05161 | | | 48,04 € | | 22054-0516X3000 | T5 | 16 | 540 | 3000 | 22012-05161 | | | 57,66 € | | 22054-0516X3500 | T5 | 16 | 540 | 3500 | 22012-05161 | | | 67,25 € | | 22054-0516X4000 | T5 | 16 | 540 | 4000 | 22012-05161 | | | 76,89 € | | 22054-0516X5000 | T5 | 16 | 540 | 5000 | 22012-05161 | | | 96,07 € | | 22054-0525X0500 | T5 | 25 | 900 | 500 | 22012-05251 | | | 17,24 € | | 22054-0525X1000 | T5 | 25 | 900 | 1000 | 22012-05251 | | | 34,53 € | | 22054-0525X1500 | T5 | 25 | 900 | 1500 | 22012-05251 | | | 51,77 € | | 22054-0525X2000 | T5 | 25 | 900 | 2000 | 22012-05251 | | | 69,01 € | | 22054-0525X2500 | T5 | 25 | 900 | 2500 | 22012-05251 | | | 86,28 € | | 22054-0525X3000 | T5 | 25 | 900 | 3000 | 22012-05251 | | | 103,53 € | | 22054-0525X3500 | T5 | 25 | 900 | 3500 | 22012-05251 | | | 120,78 € | | 22054-0525X4000 | T5 | 25 | 900 | 4000 | 22012-05251 | | | 138,03 € | | 22054-0525X5000 | T5 | 25 | 900 | 5000 | 22012-05251 | | | 172,55 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|