norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correias dentadas com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1. Ideais para acionamentos com alta tensão de flexão. Utilização possível com polias de diâmetros muito pequenos. Utilização geral em acionamentos lineares, para pequenas transmissões de potência e na tecnologia de transporte. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.

Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Sob consulta:Outros comprimentos.
Com divisão T5 em passos de 5 mm.
Com divisão T10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22054_10 Correias dentadas por metro, perfil T 10 125 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas por metro, perfil T 10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

PerfilLargura da correiaForça de tensão estática
máx. N
Comprimentoplaca de fixação
para correias
adequada
CADAces.PreçoEncomendar
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 13,03 €
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 26,08 €
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 39,12 €
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 52,15 €
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 65,19 €
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 78,25 €
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 91,28 €
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 104,33 €
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 130,39 €
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 15,01 €
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 30,02 €
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 45,01 €
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 60,00 €
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 74,98 €
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 90,00 €
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 105,01 €
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 120,00 €
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 150,01 €
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 19,72 €
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 39,49 €
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 59,20 €
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 78,95 €
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 98,70 €
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 118,46 €
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 138,20 €
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 157,94 €
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 197,39 €

Outros artigos desta categoria