Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Descrição Material: Poliuretano (PU) com corda de tração em aço. Indicação: Correias dentadas com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1. Ideais para acionamentos com altas cargas de curvatura. Utilização possível com polias de diâmetros muito pequenos. Utilização geral em acionamentos lineares, para pequenas transmissões de potência e na tecnologia de transporte. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas a transmissão de potência será reduzida aprox. 50%.

Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Sob consulta: Outros comprimentos.
Com divisão T5 em passos de 5 mm.
Com divisão T10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.

Desenhos (visão geral)

Correia dentada por metroperfil T

Correia dentada por metro
perfil T 5

mais informações

Desenhos

Correia dentada por metro
perfil T 5

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

PerfilLargura da correiaForça de tensão estática
máx. N
Comprimentoplaca de fixação
para correias
adequada
Filtro
22054-0510XT510320500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05101
22054-0516XT516540500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05161
22054-0525XT525900500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05251

Correia dentada por metro
perfil T 10

mais informações

Desenhos

Correia dentada por metro
perfil T 10

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

PerfilLargura da correiaForça de tensão estática
máx. N
Comprimentoplaca de fixação
para correias
adequada
Filtro
22054-1016XT10161610500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10161
22054-1025XT10252650500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10251
22054-1032XT10323450500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10321
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemplo de aplicação
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83