|
|
22052_10Correias dentadas perfil T10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1 e com divisão métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias. Ela possibilita os menores diâmetros de polias possíveis. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química. Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção - Alta transmissão de potência - Baixo estiramento da correia - Posicionamento e ângulo precisos - Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis - Mais alta resistência à abrasão - Transmissão de potência de até 30 kW - Rotações admissíveis de até 10.000 U/minParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Largura da correia | Quantidade de dentes | Comprimento efetivo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22052-1016X0260 | 16 | 26 | 260 | | | 11,50 € | | 22052-1016X0370 | 16 | 37 | 370 | | | 11,98 € | | 22052-1016X0400 | 16 | 40 | 400 | | | 11,98 € | | 22052-1016X0410 | 16 | 41 | 410 | | | 11,98 € | | 22052-1016X0440 | 16 | 44 | 440 | | | 12,25 € | | 22052-1016X0450 | 16 | 45 | 450 | | | 12,50 € | | 22052-1016X0500 | 16 | 50 | 500 | | | 13,50 € | | 22052-1016X0530 | 16 | 53 | 530 | | | 13,75 € | | 22052-1016X0560 | 16 | 56 | 560 | | | 14,00 € | | 22052-1016X0610 | 16 | 61 | 610 | | | 14,75 € | | 22052-1016X0630 | 16 | 63 | 630 | | | 14,89 € | | 22052-1016X0660 | 16 | 66 | 660 | | | 15,38 € | | 22052-1016X0690 | 16 | 69 | 690 | | | 15,72 € | | 22052-1016X0700 | 16 | 70 | 700 | | | 15,72 € | | 22052-1016X0720 | 16 | 72 | 720 | | | 15,88 € | | 22052-1016X0750 | 16 | 75 | 750 | | | 16,11 € | | 22052-1016X0780 | 16 | 78 | 780 | | | 16,59 € | | 22052-1016X0810 | 16 | 81 | 810 | | | 16,88 € | | 22052-1016X0840 | 16 | 84 | 840 | | | 17,38 € | | 22052-1016X0880 | 16 | 88 | 880 | | | 18,73 € | | 22052-1016X0890 | 16 | 89 | 890 | | | 19,24 € | | 22052-1016X0900 | 16 | 90 | 900 | | | 20,00 € | | 22052-1016X0920 | 16 | 92 | 920 | | | 20,36 € | | 22052-1016X0960 | 16 | 96 | 960 | | | 20,86 € | | 22052-1016X0970 | 16 | 97 | 970 | | | 21,00 € | | 22052-1016X0980 | 16 | 98 | 980 | | | 21,98 € | | 22052-1016X1010 | 16 | 101 | 1010 | | | 22,63 € | | 22052-1016X1080 | 16 | 108 | 1080 | | | 23,85 € | | 22052-1016X1110 | 16 | 111 | 1110 | | | 24,12 € | | 22052-1016X1140 | 16 | 114 | 1140 | | | 24,47 € | | 22052-1016X1150 | 16 | 115 | 1150 | | | 24,75 € | | 22052-1016X1210 | 16 | 121 | 1210 | | | 25,48 € | | 22052-1016X1240 | 16 | 124 | 1240 | | | 25,86 € | | 22052-1016X1250 | 16 | 125 | 1250 | | | 25,98 € | | 22052-1016X1300 | 16 | 130 | 1300 | | | 27,61 € | | 22052-1016X1320 | 16 | 132 | 1320 | | | 28,49 € | | 22052-1016X1350 | 16 | 135 | 1350 | | | 29,11 € | | 22052-1016X1390 | 16 | 139 | 1390 | | | 29,85 € | | 22052-1016X1400 | 16 | 140 | 1400 | | | 29,99 € | | 22052-1016X1420 | 16 | 142 | 1420 | | | 30,23 € | | 22052-1016X1440 | 16 | 144 | 1440 | | | 30,35 € | | 22052-1016X1450 | 16 | 145 | 1450 | | | 30,35 € | | 22052-1016X1460 | 16 | 146 | 1460 | | | 30,35 € | | 22052-1016X1500 | 16 | 150 | 1500 | | | 30,88 € | | 22052-1016X1560 | 16 | 156 | 1560 | | | 31,12 € | | 22052-1016X1610 | 16 | 161 | 1610 | | | 33,49 € | | 22052-1016X1750 | 16 | 175 | 1750 | | | 34,36 € | | 22052-1016X1780 | 16 | 178 | 1780 | | | 34,49 € | | 22052-1016X1880 | 16 | 188 | 1880 | | | 37,24 € | | 22052-1016X1960 | 16 | 196 | 1960 | | | 39,86 € | | 22052-1016X2250 | 16 | 225 | 2250 | | | 47,73 € | | 22052-1025X0260 | 25 | 26 | 260 | | | 17,62 € | | 22052-1025X0370 | 25 | 37 | 370 | | | 18,88 € | | 22052-1025X0400 | 25 | 40 | 400 | | | 18,88 € | | 22052-1025X0410 | 25 | 41 | 410 | | | 18,88 € | | 22052-1025X0440 | 25 | 44 | 440 | | | 19,24 € | | 22052-1025X0450 | 25 | 45 | 450 | | | 19,35 € | | 22052-1025X0500 | 25 | 50 | 500 | | | 20,86 € | | 22052-1025X0530 | 25 | 53 | 530 | | | 21,48 € | | 22052-1025X0560 | 25 | 56 | 560 | | | 22,11 € | | 22052-1025X0610 | 25 | 61 | 610 | | | 22,85 € | | 22052-1025X0630 | 25 | 63 | 630 | | | 23,14 € | | 22052-1025X0660 | 25 | 66 | 660 | | | 24,12 € | | 22052-1025X0690 | 25 | 69 | 690 | | | 24,47 € | | 22052-1025X0700 | 25 | 70 | 700 | | | 24,47 € | | 22052-1025X0720 | 25 | 72 | 720 | | | 24,62 € | | 22052-1025X0750 | 25 | 75 | 750 | | | 25,25 € | | 22052-1025X0780 | 25 | 78 | 780 | | | 25,62 € | | 22052-1025X0810 | 25 | 81 | 810 | | | 26,22 € | | 22052-1025X0840 | 25 | 84 | 840 | | | 27,23 € | | 22052-1025X0880 | 25 | 88 | 880 | | | 29,11 € | | 22052-1025X0890 | 25 | 89 | 890 | | | 29,99 € | | 22052-1025X0900 | 25 | 90 | 900 | | | 30,99 € | | 22052-1025X0920 | 25 | 92 | 920 | | | 31,60 € | | 22052-1025X0960 | 25 | 96 | 960 | | | 32,74 € | | 22052-1025X0970 | 25 | 97 | 970 | | | 32,99 € | | 22052-1025X0980 | 25 | 98 | 980 | | | 33,98 € | | 22052-1025X1010 | 25 | 101 | 1010 | | | 35,11 € | | 22052-1025X1080 | 25 | 108 | 1080 | | | 36,98 € | | 22052-1025X1110 | 25 | 111 | 1110 | | | 37,35 € | | 22052-1025X1140 | 25 | 114 | 1140 | | | 38,24 € | | 22052-1025X1150 | 25 | 115 | 1150 | | | 38,62 € | | 22052-1025X1210 | 25 | 121 | 1210 | | | 39,73 € | | 22052-1025X1240 | 25 | 124 | 1240 | | | 40,24 € | | 22052-1025X1250 | 25 | 125 | 1250 | | | 40,49 € | | 22052-1025X1300 | 25 | 130 | 1300 | | | 42,98 € | | 22052-1025X1320 | 25 | 132 | 1320 | | | 44,46 € | | 22052-1025X1350 | 25 | 135 | 1350 | | | 45,34 € | | 22052-1025X1390 | 25 | 139 | 1390 | | | 46,36 € | | 22052-1025X1400 | 25 | 140 | 1400 | | | 46,98 € | | 22052-1025X1420 | 25 | 142 | 1420 | | | 47,10 € | | 22052-1025X1440 | 25 | 144 | 1440 | | | 47,21 € | | 22052-1025X1450 | 25 | 145 | 1450 | | | 47,36 € | | 22052-1025X1460 | 25 | 146 | 1460 | | | 47,36 € | | 22052-1025X1500 | 25 | 150 | 1500 | | | 47,99 € | | 22052-1025X1560 | 25 | 156 | 1560 | | | 48,61 € | | 22052-1025X1610 | 25 | 161 | 1610 | | | 52,49 € | | 22052-1025X1750 | 25 | 175 | 1750 | | | 53,60 € | | 22052-1025X1780 | 25 | 178 | 1780 | | | 53,74 € | | 22052-1025X1880 | 25 | 188 | 1880 | | | 58,24 € | | 22052-1025X1960 | 25 | 196 | 1960 | | | 62,10 € | | 22052-1025X2250 | 25 | 225 | 2250 | | | 74,57 € | | 22052-1032X0260 | 32 | 26 | 260 | | | 22,63 € | | 22052-1032X0370 | 32 | 37 | 370 | | | 24,12 € | | 22052-1032X0400 | 32 | 40 | 400 | | | 24,12 € | | 22052-1032X0410 | 32 | 41 | 410 | | | 24,12 € | | 22052-1032X0440 | 32 | 44 | 440 | | | 24,47 € | | 22052-1032X0450 | 32 | 45 | 450 | | | 24,75 € | | 22052-1032X0500 | 32 | 50 | 500 | | | 26,86 € | | 22052-1032X0530 | 32 | 53 | 530 | | | 27,37 € | | 22052-1032X0560 | 32 | 56 | 560 | | | 28,00 € | | 22052-1032X0610 | 32 | 61 | 610 | | | 29,24 € | | 22052-1032X0630 | 32 | 63 | 630 | | | 29,47 € | | 22052-1032X0660 | 32 | 66 | 660 | | | 30,72 € | | 22052-1032X0690 | 32 | 69 | 690 | | | 31,21 € | | 22052-1032X0700 | 32 | 70 | 700 | | | 31,37 € | | 22052-1032X0720 | 32 | 72 | 720 | | | 31,49 € | | 22052-1032X0750 | 32 | 75 | 750 | | | 31,97 € | | 22052-1032X0780 | 32 | 78 | 780 | | | 32,87 € | | 22052-1032X0810 | 32 | 81 | 810 | | | 33,49 € | | 22052-1032X0840 | 32 | 84 | 840 | | | 34,62 € | | 22052-1032X0880 | 32 | 88 | 880 | | | 37,24 € | | 22052-1032X0890 | 32 | 89 | 890 | | | 38,35 € | | 22052-1032X0900 | 32 | 90 | 900 | | | 39,63 € | | 22052-1032X0920 | 32 | 92 | 920 | | | 40,49 € | | 22052-1032X0960 | 32 | 96 | 960 | | | 41,75 € | | 22052-1032X0970 | 32 | 97 | 970 | | | 42,10 € | | 22052-1032X0980 | 32 | 98 | 980 | | | 43,46 € | | 22052-1032X1010 | 32 | 101 | 1010 | | | 45,10 € | | 22052-1032X1080 | 32 | 108 | 1080 | | | 47,48 € | | 22052-1032X1110 | 32 | 111 | 1110 | | | 47,99 € | | 22052-1032X1140 | 32 | 114 | 1140 | | | 48,74 € | | 22052-1032X1150 | 32 | 115 | 1150 | | | 49,23 € | | 22052-1032X1210 | 32 | 121 | 1210 | | | 50,72 € | | 22052-1032X1240 | 32 | 124 | 1240 | | | 51,49 € | | 22052-1032X1250 | 32 | 125 | 1250 | | | 51,72 € | | 22052-1032X1300 | 32 | 130 | 1300 | | | 55,11 € | | 22052-1032X1320 | 32 | 132 | 1320 | | | 56,84 € | | 22052-1032X1350 | 32 | 135 | 1350 | | | 57,97 € | | 22052-1032X1390 | 32 | 139 | 1390 | | | 59,47 € | | 22052-1032X1400 | 32 | 140 | 1400 | | | 59,87 € | | 22052-1032X1420 | 32 | 142 | 1420 | | | 60,23 € | | 22052-1032X1440 | 32 | 144 | 1440 | | | 60,35 € | | 22052-1032X1450 | 32 | 145 | 1450 | | | 60,47 € | | 22052-1032X1460 | 32 | 146 | 1460 | | | 60,47 € | | 22052-1032X1500 | 32 | 150 | 1500 | | | 61,33 € | | 22052-1032X1560 | 32 | 156 | 1560 | | | 62,10 € | | 22052-1032X1610 | 32 | 161 | 1610 | | | 66,98 € | | 22052-1032X1750 | 32 | 175 | 1750 | | | 68,46 € | | 22052-1032X1780 | 32 | 178 | 1780 | | | 68,61 € | | 22052-1032X1880 | 32 | 188 | 1880 | | | 74,36 € | | 22052-1032X1960 | 32 | 196 | 1960 | | | 79,34 € | | 22052-1032X2250 | 32 | 225 | 2250 | | | 95,47 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|