norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1 e com divisão métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias. Ela possibilita os menores diâmetros de polias possíveis. As correias
dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 30 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22052_10 Correias dentadas perfil T10 128 kB
 Indicação técnica para correias dentadas 22052 e 22057 373 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas perfil T10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoLargura da correiaQuantidade
de
dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22052-1016X02601626260 11,50 €
22052-1016X03701637370 11,98 €
22052-1016X04001640400 11,98 €
22052-1016X04101641410 11,98 €
22052-1016X04401644440 12,25 €
22052-1016X04501645450 12,50 €
22052-1016X05001650500 13,50 €
22052-1016X05301653530 13,75 €
22052-1016X05601656560 14,00 €
22052-1016X06101661610 14,75 €
22052-1016X06301663630 14,89 €
22052-1016X06601666660 15,38 €
22052-1016X06901669690 15,72 €
22052-1016X07001670700 15,72 €
22052-1016X07201672720 15,88 €
22052-1016X07501675750 16,11 €
22052-1016X07801678780 16,59 €
22052-1016X08101681810 16,88 €
22052-1016X08401684840 17,38 €
22052-1016X08801688880 18,73 €
22052-1016X08901689890 19,24 €
22052-1016X09001690900 20,00 €
22052-1016X09201692920 20,36 €
22052-1016X09601696960 20,86 €
22052-1016X09701697970 21,00 €
22052-1016X09801698980 21,98 €
22052-1016X1010161011010 22,63 €
22052-1016X1080161081080 23,85 €
22052-1016X1110161111110 24,12 €
22052-1016X1140161141140 24,47 €
22052-1016X1150161151150 24,75 €
22052-1016X1210161211210 25,48 €
22052-1016X1240161241240 25,86 €
22052-1016X1250161251250 25,98 €
22052-1016X1300161301300 27,61 €
22052-1016X1320161321320 28,49 €
22052-1016X1350161351350 29,11 €
22052-1016X1390161391390 29,85 €
22052-1016X1400161401400 29,99 €
22052-1016X1420161421420 30,23 €
22052-1016X1440161441440 30,35 €
22052-1016X1450161451450 30,35 €
22052-1016X1460161461460 30,35 €
22052-1016X1500161501500 30,88 €
22052-1016X1560161561560 31,12 €
22052-1016X1610161611610 33,49 €
22052-1016X1750161751750 34,36 €
22052-1016X1780161781780 34,49 €
22052-1016X1880161881880 37,24 €
22052-1016X1960161961960 39,86 €
22052-1016X2250162252250 47,73 €
22052-1025X02602526260 17,62 €
22052-1025X03702537370 18,88 €
22052-1025X04002540400 18,88 €
22052-1025X04102541410 18,88 €
22052-1025X04402544440 19,24 €
22052-1025X04502545450 19,35 €
22052-1025X05002550500 20,86 €
22052-1025X05302553530 21,48 €
22052-1025X05602556560 22,11 €
22052-1025X06102561610 22,85 €
22052-1025X06302563630 23,14 €
22052-1025X06602566660 24,12 €
22052-1025X06902569690 24,47 €
22052-1025X07002570700 24,47 €
22052-1025X07202572720 24,62 €
22052-1025X07502575750 25,25 €
22052-1025X07802578780 25,62 €
22052-1025X08102581810 26,22 €
22052-1025X08402584840 27,23 €
22052-1025X08802588880 29,11 €
22052-1025X08902589890 29,99 €
22052-1025X09002590900 30,99 €
22052-1025X09202592920 31,60 €
22052-1025X09602596960 32,74 €
22052-1025X09702597970 32,99 €
22052-1025X09802598980 33,98 €
22052-1025X1010251011010 35,11 €
22052-1025X1080251081080 36,98 €
22052-1025X1110251111110 37,35 €
22052-1025X1140251141140 38,24 €
22052-1025X1150251151150 38,62 €
22052-1025X1210251211210 39,73 €
22052-1025X1240251241240 40,24 €
22052-1025X1250251251250 40,49 €
22052-1025X1300251301300 42,98 €
22052-1025X1320251321320 44,46 €
22052-1025X1350251351350 45,34 €
22052-1025X1390251391390 46,36 €
22052-1025X1400251401400 46,98 €
22052-1025X1420251421420 47,10 €
22052-1025X1440251441440 47,21 €
22052-1025X1450251451450 47,36 €
22052-1025X1460251461460 47,36 €
22052-1025X1500251501500 47,99 €
22052-1025X1560251561560 48,61 €
22052-1025X1610251611610 52,49 €
22052-1025X1750251751750 53,60 €
22052-1025X1780251781780 53,74 €
22052-1025X1880251881880 58,24 €
22052-1025X1960251961960 62,10 €
22052-1025X2250252252250 74,57 €
22052-1032X02603226260 22,63 €
22052-1032X03703237370 24,12 €
22052-1032X04003240400 24,12 €
22052-1032X04103241410 24,12 €
22052-1032X04403244440 24,47 €
22052-1032X04503245450 24,75 €
22052-1032X05003250500 26,86 €
22052-1032X05303253530 27,37 €
22052-1032X05603256560 28,00 €
22052-1032X06103261610 29,24 €
22052-1032X06303263630 29,47 €
22052-1032X06603266660 30,72 €
22052-1032X06903269690 31,21 €
22052-1032X07003270700 31,37 €
22052-1032X07203272720 31,49 €
22052-1032X07503275750 31,97 €
22052-1032X07803278780 32,87 €
22052-1032X08103281810 33,49 €
22052-1032X08403284840 34,62 €
22052-1032X08803288880 37,24 €
22052-1032X08903289890 38,35 €
22052-1032X09003290900 39,63 €
22052-1032X09203292920 40,49 €
22052-1032X09603296960 41,75 €
22052-1032X09703297970 42,10 €
22052-1032X09803298980 43,46 €
22052-1032X1010321011010 45,10 €
22052-1032X1080321081080 47,48 €
22052-1032X1110321111110 47,99 €
22052-1032X1140321141140 48,74 €
22052-1032X1150321151150 49,23 €
22052-1032X1210321211210 50,72 €
22052-1032X1240321241240 51,49 €
22052-1032X1250321251250 51,72 €
22052-1032X1300321301300 55,11 €
22052-1032X1320321321320 56,84 €
22052-1032X1350321351350 57,97 €
22052-1032X1390321391390 59,47 €
22052-1032X1400321401400 59,87 €
22052-1032X1420321421420 60,23 €
22052-1032X1440321441440 60,35 €
22052-1032X1450321451450 60,47 €
22052-1032X1460321461460 60,47 €
22052-1032X1500321501500 61,33 €
22052-1032X1560321561560 62,10 €
22052-1032X1610321611610 66,98 €
22052-1032X1750321751750 68,46 €
22052-1032X1780321781780 68,61 €
22052-1032X1880321881880 74,36 €
22052-1032X1960321961960 79,34 €
22052-1032X2250322252250 95,47 €

Outros artigos desta categoria