norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1 e com divisão métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias. Ela possibilita os menores diâmetros de polias possíveis. As correias
dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 30 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22052_10 Correias dentadas perfil T10 128 kB
 Indicação técnica para correias dentadas 22052 e 22057 373 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas perfil T10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoLargura da correiaQuantidade
de
dentes
Comprimento efetivoCADAces.PreçoEncomendar
22052-1016X02601626260 11,89 €
22052-1016X03701637370 12,39 €
22052-1016X04001640400 12,39 €
22052-1016X04101641410 12,39 €
22052-1016X04401644440 12,66 €
22052-1016X04501645450 12,93 €
22052-1016X05001650500 13,96 €
22052-1016X05301653530 14,23 €
22052-1016X05601656560 14,47 €
22052-1016X06101661610 15,26 €
22052-1016X06301663630 15,40 €
22052-1016X06601666660 15,89 €
22052-1016X06901669690 16,25 €
22052-1016X07001670700 16,25 €
22052-1016X07201672720 16,42 €
22052-1016X07501675750 16,66 €
22052-1016X07801678780 17,16 €
22052-1016X08101681810 17,46 €
22052-1016X08401684840 17,96 €
22052-1016X08801688880 19,37 €
22052-1016X08901689890 19,90 €
22052-1016X09001690900 20,68 €
22052-1016X09201692920 21,05 €
22052-1016X09601696960 21,57 €
22052-1016X09701697970 21,71 €
22052-1016X09801698980 22,72 €
22052-1016X1010161011010 23,40 €
22052-1016X1080161081080 24,67 €
22052-1016X1110161111110 24,93 €
22052-1016X1140161141140 25,30 €
22052-1016X1150161151150 25,59 €
22052-1016X1210161211210 26,35 €
22052-1016X1240161241240 26,74 €
22052-1016X1250161251250 26,86 €
22052-1016X1300161301300 28,55 €
22052-1016X1320161321320 29,45 €
22052-1016X1350161351350 30,10 €
22052-1016X1390161391390 30,87 €
22052-1016X1400161401400 31,02 €
22052-1016X1420161421420 31,26 €
22052-1016X1440161441440 31,38 €
22052-1016X1450161451450 31,38 €
22052-1016X1460161461460 31,38 €
22052-1016X1500161501500 31,92 €
22052-1016X1560161561560 32,18 €
22052-1016X1610161611610 34,63 €
22052-1016X1750161751750 35,54 €
22052-1016X1780161781780 35,66 €
22052-1016X1880161881880 38,50 €
22052-1016X1960161961960 41,22 €
22052-1016X2250162252250 49,35 €
22052-1025X02602526260 18,22 €
22052-1025X03702537370 19,53 €
22052-1025X04002540400 19,53 €
22052-1025X04102541410 19,53 €
22052-1025X04402544440 19,90 €
22052-1025X04502545450 20,01 €
22052-1025X05002550500 21,57 €
22052-1025X05302553530 22,22 €
22052-1025X05602556560 22,86 €
22052-1025X06102561610 23,63 €
22052-1025X06302563630 23,92 €
22052-1025X06602566660 24,93 €
22052-1025X06902569690 25,30 €
22052-1025X07002570700 25,30 €
22052-1025X07202572720 25,46 €
22052-1025X07502575750 26,12 €
22052-1025X07802578780 26,50 €
22052-1025X08102581810 27,12 €
22052-1025X08402584840 28,16 €
22052-1025X08802588880 30,10 €
22052-1025X08902589890 31,02 €
22052-1025X09002590900 32,05 €
22052-1025X09202592920 32,67 €
22052-1025X09602596960 33,86 €
22052-1025X09702597970 34,12 €
22052-1025X09802598980 35,13 €
22052-1025X1010251011010 36,31 €
22052-1025X1080251081080 38,24 €
22052-1025X1110251111110 38,62 €
22052-1025X1140251141140 39,54 €
22052-1025X1150251151150 39,93 €
22052-1025X1210251211210 41,08 €
22052-1025X1240251241240 41,61 €
22052-1025X1250251251250 41,87 €
22052-1025X1300251301300 44,44 €
22052-1025X1320251321320 45,97 €
22052-1025X1350251351350 46,89 €
22052-1025X1390251391390 47,93 €
22052-1025X1400251401400 48,58 €
22052-1025X1420251421420 48,70 €
22052-1025X1440251441440 48,82 €
22052-1025X1450251451450 48,97 €
22052-1025X1460251461460 48,97 €
22052-1025X1500251501500 49,62 €
22052-1025X1560251561560 50,27 €
22052-1025X1610251611610 54,27 €
22052-1025X1750251751750 55,42 €
22052-1025X1780251781780 55,57 €
22052-1025X1880251881880 60,21 €
22052-1025X1960251961960 64,22 €
22052-1025X2250252252250 77,10 €
22052-1032X02603226260 23,40 €
22052-1032X03703237370 24,93 €
22052-1032X04003240400 24,93 €
22052-1032X04103241410 24,93 €
22052-1032X04403244440 25,30 €
22052-1032X04503245450 25,59 €
22052-1032X05003250500 27,77 €
22052-1032X05303253530 28,30 €
22052-1032X05603256560 28,96 €
22052-1032X06103261610 30,23 €
22052-1032X06303263630 30,48 €
22052-1032X06603266660 31,76 €
22052-1032X06903269690 32,27 €
22052-1032X07003270700 32,44 €
22052-1032X07203272720 32,56 €
22052-1032X07503275750 33,06 €
22052-1032X07803278780 33,98 €
22052-1032X08103281810 34,63 €
22052-1032X08403284840 35,79 €
22052-1032X08803288880 38,50 €
22052-1032X08903289890 39,65 €
22052-1032X09003290900 40,97 €
22052-1032X09203292920 41,87 €
22052-1032X09603296960 43,16 €
22052-1032X09703297970 43,53 €
22052-1032X09803298980 44,93 €
22052-1032X1010321011010 46,63 €
22052-1032X1080321081080 49,09 €
22052-1032X1110321111110 49,62 €
22052-1032X1140321141140 50,39 €
22052-1032X1150321151150 50,91 €
22052-1032X1210321211210 52,44 €
22052-1032X1240321241240 53,23 €
22052-1032X1250321251250 53,48 €
22052-1032X1300321301300 56,98 €
22052-1032X1320321321320 58,78 €
22052-1032X1350321351350 59,94 €
22052-1032X1390321391390 61,49 €
22052-1032X1400321401400 61,90 €
22052-1032X1420321421420 62,27 €
22052-1032X1440321441440 62,40 €
22052-1032X1450321451450 62,53 €
22052-1032X1460321461460 62,53 €
22052-1032X1500321501500 63,41 €
22052-1032X1560321561560 64,22 €
22052-1032X1610321611610 69,25 €
22052-1032X1750321751750 70,78 €
22052-1032X1780321781780 70,94 €
22052-1032X1880321881880 76,89 €
22052-1032X1960321961960 82,04 €
22052-1032X2250322252250 98,72 €

Outros artigos desta categoria