|
|
22008_10Eixos dentados perfil AT10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Perfil T padrão com divisão métrica (dentes em trapézio). Para a fabricação própria de polias dentadas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Perfil | Quantidade de dentes | D | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22008-10015 | AT10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10016 | AT10 | 16 | 49,05 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10017 | AT10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10018 | AT10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10019 | AT10 | 19 | 58,6 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10020 | AT10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10021 | AT10 | 21 | 65 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10022 | AT10 | 22 | 68,15 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10023 | AT10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10024 | AT10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10025 | AT10 | 25 | 77,7 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10026 | AT10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10027 | AT10 | 27 | 84,1 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10028 | AT10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10030 | AT10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10032 | AT10 | 32 | 100 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10034 | AT10 | 34 | 106,4 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10036 | AT10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10038 | AT10 | 38 | 119,1 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10040 | AT10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10042 | AT10 | 42 | 131,85 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10044 | AT10 | 44 | 138,2 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10046 | AT10 | 46 | 144,55 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10048 | AT10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10052 | AT10 | 52 | 163,65 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10056 | AT10 | 56 | 176,4 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10058 | AT10 | 58 | 182,75 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10060 | AT10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-10070 | AT10 | 70 | 220,95 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|