|
|
22007_10Eixos dentados perfil T10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Perfil T padrão, de acordo com a norma DIN 7721-2, com divisão métrica (dentes em trapézio). Para a fabricação própria de polias dentadas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Perfil | Quantidade de dentes | D | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22007-10010 | T10 | 10 | 29,98 | 140 | 140 | | | 26,27 € | | 22007-10011 | T10 | 11 | 33,16 | 140 | 140 | | | 28,13 € | | 22007-10012 | T10 | 12 | 36,35 | 140 | 140 | | | 31,67 € | | 22007-10013 | T10 | 13 | 39,5 | 140 | 140 | | | 33,73 € | | 22007-10014 | T10 | 14 | 42,7 | 160 | 160 | | | 36,87 € | | 22007-10015 | T10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 | | | 42,23 € | | 22007-10016 | T10 | 16 | 49,1 | 160 | 160 | | | 44,79 € | | 22007-10017 | T10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 | | | 48,56 € | | 22007-10018 | T10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 | | | 52,56 € | | 22007-10019 | T10 | 19 | 58,65 | 160 | 160 | | | 55,12 € | | 22007-10020 | T10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 | | | 59,34 € | | 22007-10021 | T10 | 21 | 65 | 160 | 160 | | | 60,42 € | | 22007-10022 | T10 | 22 | 68,2 | 160 | 160 | | | 66,29 € | | 22007-10023 | T10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 | | | 66,77 € | | 22007-10024 | T10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 | | | 74,12 € | | 22007-10026 | T10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 | | | 82,60 € | | 22007-10028 | T10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 | | | 91,37 € | | 22007-10030 | T10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 | | | 109,18 € | | 22007-10032 | T10 | 32 | 100 | 160 | 160 | | | 119,47 € | | 22007-10034 | T10 | 34 | 106,4 | 160 | 160 | | | 130,15 € | | 22007-10036 | T10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 | | | 151,57 € | | 22007-10038 | T10 | 38 | 119,1 | 160 | 160 | | | 163,81 € | | 22007-10040 | T10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 | | | 176,41 € | | 22007-10045 | T10 | 45 | 141,4 | 160 | 160 | | | 203,26 € | | 22007-10048 | T10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 | | | 242,05 € | | 22007-10060 | T10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 | | | 353,00 € | | 22007-10072 | T10 | 72 | 227,29 | 160 | 160 | | | 502,11 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|