|
|
22005_30mmPolias para correias dentadas Perfil HTD 8M para montagem com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento.Versão:peça fosfatada.Indicação:Perfil HTD padrão com divisão métrica (engrenagem semicircular). No mínimo, uma polia da correia dentada deve apresentar bordas. Furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas separadamente e estão disponíveis para diversos diâmetros de eixo. As polias com furo para aplicação de buchas “Taper” estão calibradas de forma estática, conforme a ISO 1940, grau de qualidade G16.Acessórios:Buchas de fixação Taper 23200.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Versão 2 | Quantidade de dentes | D | D1 máx. | D3 | D4 máx. | D5 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22005-0830022 | D | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1008 | 22 | 56,02 | - | 54,65 | 62 | 38 | 38 | 22 | | | 18,55 € | | 22005-0830024 | D | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1108 | 24 | 61,12 | - | 59,74 | 67 | 42 | 38 | 22 | | | 19,35 € | | 22005-0830026 | D | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1108 | 26 | 66,21 | - | 64,84 | 73 | 45 | 38 | 22 | | | 20,02 € | | 22005-0830028 | D | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1108 | 28 | 71,3 | - | 69,93 | 77 | 52 | 38 | 22 | | | 20,64 € | | 22005-0830030 | H | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1615 | 30 | 76,39 | - | 75,02 | 84 | - | 38 | 38 | | | 20,96 € | | 22005-0830032 | H | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1615 | 32 | 81,49 | - | 80,12 | 88 | - | 38 | 38 | | | 21,62 € | | 22005-0830034 | H | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1615 | 34 | 86,58 | - | 85,21 | 94 | - | 38 | 38 | | | 22,80 € | | 22005-0830036 | H | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1615 | 36 | 91,67 | - | 90,3 | 98 | - | 38 | 38 | | | 23,56 € | | 22005-0830038 | H | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1615 | 38 | 96,77 | - | 95,39 | 104 | - | 38 | 38 | | | 25,77 € | | 22005-0830040 | H | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 1615 | 40 | 101,86 | - | 100,49 | 108 | - | 38 | 38 | | | 27,22 € | | 22005-0830044 | B | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2012 | 44 | 112,05 | - | 110,67 | 121 | 90 | 38 | 32 | | | 31,66 € | | 22005-0830048 | B | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2012 | 48 | 122,23 | - | 120,86 | 129 | 98 | 38 | 32 | | | 34,82 € | | 22005-0830056 | B | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2012 | 56 | 142,6 | - | 141,23 | 150 | 118 | 38 | 32 | | | 43,50 € | | 22005-0830064 | F | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2517 | 64 | 162,97 | 125 | 161,6 | 168 | 140 | 38 | 45 | | | 62,61 € | | 22005-0830072 | F | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2517 | 72 | 183,35 | 125 | 181,97 | 192 | 158 | 38 | 45 | | | 70,81 € | | 22005-0830080 | I | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2517 | 80 | 203,74 | 125 | 202,35 | - | 178 | 38 | 45 | | | 71,68 € | | 22005-0830090 | L | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2517 | 90 | 229,18 | 125 | 227,81 | - | 204 | 38 | 45 | | | 79,73 € | | 22005-0830112 | L | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2517 | 112 | 285,21 | 125 | 283,83 | - | 260 | 38 | 45 | | | 96,92 € | | 22005-0830144 | L | ferro fund.cinz. | p/bucha côn. taper 2517 | 144 | 366,69 | 125 | 365,32 | - | 341 | 38 | 45 | | | 130,99 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|