|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23200-0851844 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X18 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0851944 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X19 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0852044 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X20 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0852244 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X22 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0852444 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X24 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0852544 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X25 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0852844 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X28 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0853044 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X30 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0853244 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X32 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0853544 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X35 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0853844 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X38 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0854044 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X40 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0854244 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X42 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0854544 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X45 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0854844 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X48 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0855044 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X50 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0855544 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X55 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | | 23200-0856044 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2517 44,5X60 FERRO FUNDIDO CINZ., D=85 | | | 14,26 € | |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|