|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23200-0571238 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X12 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0571438 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X14 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0571538 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X15 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0571638 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X16 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0571838 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X18 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0571938 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X19 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0572038 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X20 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0572238 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X22 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0572438 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X24 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0572538 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X25 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0572638 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X26 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0572838 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X28 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0573038 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X30 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0573238 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X32 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0573538 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X35 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0573838 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X38 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 8,14 € | | 23200-0574038 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1615 38,1X40 AÇO, D=57 | | | 8,14 € | |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|