|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23200-0701431 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X14 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0701631 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X16 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0701831 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X18 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0701931 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X19 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0702031 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X20 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0702231 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X22 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0702431 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X24 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0702531 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X25 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0702631 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X26 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0702831 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X28 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0703031 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X30 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0703231 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X32 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0703531 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X35 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0703831 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X38 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0704031 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X40 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0704231 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X42 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0704531 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X45 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0704831 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X48 FERRO FUNDIDO CINZ., D=70 | | | 9,27 € | | 23200-0705031 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 2012 31,8X50 AÇO, D=70 | | | 9,27 € | |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|