|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23200-0571225 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X12 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0571425 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X14 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0571525 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X15 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0571625 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X16 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0571825 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X18 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0571925 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X19 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0572025 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X20 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0572225 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X22 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0572425 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X24 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0572525 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X25 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0572625 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X26 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0572825 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X28 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0573025 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X30 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0573225 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X32 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0573525 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X35 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0573825 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X38 FERRO FUNDIDO CINZ., D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0574025 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X40 AÇO, D=57 | | | 6,69 € | | 23200-0574225 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1610 25,4X42 AÇO, D=57 | | | 6,69 € | |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|