|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23200-0471125 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X11 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0471225 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X12 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0471425 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X14 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0471525 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X15 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0471625 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X16 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0471825 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X18 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0471925 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X19 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0472025 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X20 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0472225 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X22 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0472425 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X24 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0472525 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X25 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0472625 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X26 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0472825 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X28 FERRO FUNDIDO CINZ., D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0473025 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X30 AÇO, D=47 | | | 6,10 € | | 23200-0473225 | BUCHA CÔNICA TAPER TYP 1210 25,4X32 AÇO, D=47 | | | 6,10 € | |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|