|
|
22004_25mmPolias para correias dentadas com perfil HTD 5M, para largura de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça fosfatada.Indicação:Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro. As polias podem ser complementadas com escareamentos no lado frontal.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura da correia | Forma | Material do corpo básico | Quantidade de dentes | D | D1 máx. | D2 máx. | D3 | D4 máx. | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22004-052512 | 25 | A | aço | 12 | 19,1 | 13 | 6 | 17,96 | 23 | 30 | 36 | | | 8,14 € | | 22004-052514 | 25 | A | aço | 14 | 22,28 | 14 | 6 | 21,14 | 25 | 30 | 36 | | | 9,15 € | | 22004-052515 | 25 | A | aço | 15 | 23,87 | 16 | 6 | 22,73 | 28 | 30 | 36 | | | 9,44 € | | 22004-052516 | 25 | A | aço | 16 | 25,47 | 16,5 | 6 | 24,32 | 28 | 30 | 36 | | | 9,53 € | | 22004-052518 | 25 | A | aço | 18 | 28,65 | 20 | 6 | 27,51 | 32 | 30 | 36 | | | 10,19 € | | 22004-052520 | 25 | A | aço | 20 | 31,83 | 23 | 6 | 30,69 | 36 | 30 | 36 | | | 10,48 € | | 22004-052521 | 25 | A | aço | 21 | 33,42 | 24 | 6 | 32,28 | 38 | 30 | 38 | | | 11,71 € | | 22004-052522 | 25 | A | aço | 22 | 35,01 | 25,5 | 6 | 33,87 | 39 | 30 | 38 | | | 11,93 € | | 22004-052524 | 25 | A | aço | 24 | 38,19 | 27 | 6 | 37,06 | 42 | 30 | 38 | | | 13,10 € | | 22004-052526 | 25 | A | aço | 26 | 41,38 | 30 | 6 | 40,24 | 46 | 30 | 38 | | | 14,35 € | | 22004-052528 | 25 | A | aço | 28 | 44,56 | 30,5 | 6 | 43,42 | 50 | 30 | 38 | | | 15,20 € | | 22004-052530 | 25 | A | aço | 30 | 47,75 | 35 | 8 | 46,61 | 51 | 30 | 38 | | | 16,01 € | | 22004-052532 | 25 | A | aço | 32 | 50,93 | 38 | 8 | 49,79 | 55 | 30 | 38 | | | 18,08 € | | 22004-052536 | 25 | A | aço | 36 | 57,3 | 38 | 8 | 56,16 | 62 | 30 | 38 | | | 19,65 € | | 22004-052540 | 25 | A | aço | 40 | 63,66 | 38 | 8 | 62,52 | 71 | 30 | 38 | | | 22,55 € | | 22004-052544 | 25 | G | alumínio | 44 | 70,03 | 38 | 8 | 68,89 | - | 30 | 40 | | | 27,51 € | | 22004-052548 | 25 | G | alumínio | 48 | 76,39 | 45 | 8 | 75,25 | - | 30 | 40 | | | 29,69 € | | 22004-052560 | 25 | G | alumínio | 60 | 95,49 | 50 | 8 | 94,35 | - | 30 | 40 | | | 38,19 € | | 22004-052572 | 25 | G | alumínio | 72 | 114,59 | 50 | 8 | 113,45 | - | 30 | 40 | | | 46,91 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|