norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.
Polias para correia dentada sem bordas, em alumínio.
Versão:Aço fosfatado.
Alumínio sem tratamento.
Indicação:Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As polias podem ser complementadas com escareamentos no lado frontal.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22004 Polias para correias dentadas perfil HTD 5M 196 kB
 Indicações técnicas para correias dentadas 22062 744 kB

Desenhos (visão geral)

Polias para correias dentadas perfil HTD 5M

Polias para correias dentadas com perfil HTD 5M, para largura de correia de 15 mm

mais informações

Desenhos

Polias para correias dentadas com perfil HTD 5M, para largura de correia de 15 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLargura da correiaFormaMaterial
do corpo
básico
Quantidade
de dentes
DD1
máx.
D2
máx.
D3D4
máx.
BLCADAces.PreçoEncomendar
22004-05151215Aaço1219,113617,962320,526 6,10 €
22004-05151415Aaço1422,2814621,142520,526 7,12 €
22004-05151515Aaço1523,8716622,732820,526 7,36 €
22004-05151615Aaço1625,4716,5624,322820,526 7,64 €
22004-05151815Aaço1828,6520627,513220,526 8,14 €
22004-05152015Aaço2031,8323630,693620,526 8,72 €
22004-05152115Aaço2133,4224632,283820,526 9,03 €
22004-05152215Aaço2235,0125,5633,873920,526 9,15 €
22004-05152415Aaço2438,1927637,064220,528 10,48 €
22004-05152615Aaço2641,3830640,244620,528 11,06 €
22004-05152815Aaço2844,5630,5643,425020,528 11,20 €
22004-05153015Aaço3047,7535846,615120,528 12,81 €
22004-05153215Aaço3250,9338849,795520,528 14,13 €
22004-05153615Aaço3657,338856,166220,528 15,28 €
22004-05154015Aaço4063,6638862,527120,528 17,47 €
22004-05154415Galumínio4470,0338868,89-20,530 21,39 €
22004-05154815Galumínio4876,3945875,25-20,530 23,83 €
22004-05156015Galumínio6095,4950894,35-20,530 29,54 €
22004-05157215Galumínio72114,59508113,45-20,530 35,36 €

Polias para correias dentadas com perfil HTD 5M, para largura de correia de 25 mm

mais informações

Desenhos

Polias para correias dentadas com perfil HTD 5M, para largura de correia de 25 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLargura da correiaFormaMaterial
do corpo
básico
Quantidade
de dentes
DD1
máx.
D2
máx.
D3D4
máx.
BLCADAces.PreçoEncomendar
22004-05251225Aaço1219,113617,96233036 8,14 €
22004-05251425Aaço1422,2814621,14253036 9,15 €
22004-05251525Aaço1523,8716622,73283036 9,44 €
22004-05251625Aaço1625,4716,5624,32283036 9,53 €
22004-05251825Aaço1828,6520627,51323036 10,19 €
22004-05252025Aaço2031,8323630,69363036 10,48 €
22004-05252125Aaço2133,4224632,28383038 11,71 €
22004-05252225Aaço2235,0125,5633,87393038 11,93 €
22004-05252425Aaço2438,1927637,06423038 13,10 €
22004-05252625Aaço2641,3830640,24463038 14,35 €
22004-05252825Aaço2844,5630,5643,42503038 15,20 €
22004-05253025Aaço3047,7535846,61513038 16,01 €
22004-05253225Aaço3250,9338849,79553038 18,08 €
22004-05253625Aaço3657,338856,16623038 19,65 €
22004-05254025Aaço4063,6638862,52713038 22,55 €
22004-05254425Galumínio4470,0338868,89-3040 27,51 €
22004-05254825Galumínio4876,3945875,25-3040 29,69 €
22004-05256025Galumínio6095,4950894,35-3040 38,19 €
22004-05257225Galumínio72114,59508113,45-3040 46,91 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83