Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.
Bordas em aço galvanizado..
Versão:Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva.
Bordas galvanizadas.
Indicação:Perfil T padrão, com divisão métrica (dentes em trapézio). Pelo menos uma das polias tem que apresentar borda. As polias possuem um furo central e são pré-furadas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 22003_5 Polias perfil AT5 205 kB

Desenhos

Polias perfil AT5

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
para correias com 10mm de largura
Código do artigo
para correias com 16mm de largura
Código do artigo
para correias com 25mm de largura
FormaQuantidade
de dentes
DD1D2
máx.
D3D4BLFiltro
22003-05101222003-05161222003-052512A1219,0110617,852315/21/3021/27/36
22003-05101422003-05161422003-052514A1422,2913821,052515/21/3021/27/36
22003-05101522003-05161522003-052515A1523,88161022,652815/21/3021/27/36
22003-05101622003-05161622003-052516A1625,47181124,23215/21/3021/27/36
22003-05101822003-05161822003-052518A1828,65201227,43215/21/3021/27/36
22003-05101922003-05161922003-052519A1930,252212293615/21/3021/27/36
22003-05102022003-05162022003-052520A2031,83231430,63615/21/3021/27/36
22003-05102222003-05162222003-052522A2235,12241533,853815/21/3021/27/36
22003-05102422003-05162422003-052524A2438,212615374215/21/3021/27/36
22003-05102522003-05162522003-052525A2539,8261538,64415/21/3021/27/36
22003-05102622003-05162622003-052526A2641,47261640,24415/21/3021/27/36
22003-05102722003-05162722003-052527A2742,98301841,84815/21/3021/27/36
22003-05102822003-05162822003-052528A2844,62321843,354815/21/3021/27/36
22003-05103022003-05163022003-052530A3047,76341846,555115/21/3021/27/36
22003-05103222003-05163222003-052532A3250,94382249,75415/21/3021/27/36
22003-05103622003-05163622003-052536A3657,31382256,056315/21/3021/27/36
22003-05104022003-05164022003-052540A4063,66402362,456615/21/3021/27/36
22003-05104222003-05164222003-052542A4266,87402465,67115/21/3021/27/36
22003-05104422003-05164422003-052544B4470,07452668,8-15/21/3021/27/36
22003-05104822003-05164822003-052548B4876,42502875,15-15/21/3021/27/36
22003-05106022003-05166022003-052560B6095,52653594,25-15/21/3021/27/36

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemplo de aplicação
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83