norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.
Bordas em aço.
Versão:Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva.
Bordas galvanizadas.
Indicação:Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2 com divisão métrica (dentes trapezoidais). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22002_5 Polias para correias dentadas, perfil T5 193 kB

Desenhos

Polias para correias dentadas, perfil T5

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoP=PerfilLargura da correiaFormaQuantidade
de dentes
DD1
máx.
D2
máx.
D3D4
máx.
BLCADAces.PreçoEncomendar
22002-051010T510A1015,928515,0519,51521 5,61 €
22002-051012T510A1219,0110618,25231521 5,88 €
22002-051014T510A1422,2913821,45251521 5,99 €
22002-051015T510A1523,88161023,05281521 6,35 €
22002-051016T510A1625,47181124,6321521 6,89 €
22002-051018T510A1828,65201227,8301521 7,00 €
22002-051019T510A1930,25221229,4361521 7,21 €
22002-051020T510A2031,83231431361521 7,73 €
22002-051022T510A2235,12241534,25381521 7,90 €
22002-051024T510A2438,21261537,4421521 8,25 €
22002-051025T510A2539,8261539441521 8,38 €
22002-051026T510A2641,47261640,6441521 8,52 €
22002-051027T510A2742,98301842,2481521 8,68 €
22002-051028T510A2844,62321843,75481521 8,94 €
22002-051030T510A3047,76341846,95511521 9,53 €
22002-051032T510A3250,94382250,1541521 10,71 €
22002-051036T510A3657,31382256,45631521 12,47 €
22002-051040T510A4063,66402362,85661521 14,13 €
22002-051042T510A4266,87402466711521 15,33 €
22002-051044T510B4470,07452669,2-1521 15,43 €
22002-051048T510B4876,42502875,55-1521 17,31 €
22002-051060T510B6095,52653594,65-1521 21,78 €
22002-051610T516A1015,928515,0519,52127 6,29 €
22002-051612T516A1219,0110618,25232127 6,70 €
22002-051614T516A1422,2913821,45252127 6,76 €
22002-051615T516A1523,88161023,05282127 7,22 €
22002-051616T516A1625,47181124,6322127 7,94 €
22002-051618T516A1828,65201227,8302127 8,11 €
22002-051619T516A1930,25221229,4362127 8,36 €
22002-051620T516A2031,83231431362127 8,74 €
22002-051622T516A2235,12241534,25382127 8,80 €
22002-051624T516A2438,21261537,4422127 9,63 €
22002-051625T516A2539,8261539442127 9,72 €
22002-051626T516A2641,47261640,6442127 9,74 €
22002-051627T516A2742,98301842,2482127 9,80 €
22002-051628T516A2844,62321843,75482127 10,50 €
22002-051630T516A3047,76341846,95512127 10,52 €
22002-051632T516A3250,94382250,1542127 10,71 €
22002-051636T516A3657,31382256,45632127 12,44 €
22002-051640T516A4063,66402362,85662127 14,04 €
22002-051642T516A4266,87402466712127 15,12 €
22002-051644T516B4470,07452669,2-2127 15,70 €
22002-051648T516B4876,42502875,55-2127 17,66 €
22002-051660T516B6095,52653594,65-2127 26,51 €
22002-052510T525A1015,928515,0519,53036 7,16 €
22002-052512T525A1219,0110618,25233036 7,84 €
22002-052514T525A1422,2913821,45253036 7,92 €
22002-052515T525A1523,88161023,05283036 8,52 €
22002-052516T525A1625,47181124,6323036 9,41 €
22002-052518T525A1828,65201227,8303036 9,53 €
22002-052519T525A1930,25221229,4363036 9,91 €
22002-052520T525A2031,83231431363036 10,71 €
22002-052522T525A2235,12241534,25383036 10,75 €
22002-052524T525A2438,21261537,4423036 10,90 €
22002-052525T525A2539,8261539443036 11,55 €
22002-052526T525A2641,47261640,6443036 11,78 €
22002-052527T525A2742,98301842,2483036 11,98 €
22002-052528T525A2844,62321843,75483036 13,08 €
22002-052530T525A3047,76341846,95513036 13,10 €
22002-052532T525A3250,94382250,1543036 13,17 €
22002-052536T525A3657,31382256,45633036 14,16 €
22002-052540T525A4063,66402362,85663036 14,58 €
22002-052542T525A4266,87402466713036 15,17 €
22002-052544T525B4470,07452669,2-3036 16,03 €
22002-052548T525B4876,42502875,55-3036 18,07 €
22002-052560T525B6095,52653594,65-3036 27,03 €

Outros artigos desta categoria