|
|
22002_5Polias para correias dentadas, perfil T5 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio. Bordas em aço.Versão:Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva. Bordas galvanizadas.Indicação:Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2 com divisão métrica (dentes trapezoidais). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | P=Perfil | Largura da correia | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 máx. | D2 máx. | D3 | D4 máx. | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22002-051010 | T5 | 10 | A | 10 | 15,92 | 8 | 5 | 15,05 | 19,5 | 15 | 21 | | | 5,61 € | | 22002-051012 | T5 | 10 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 18,25 | 23 | 15 | 21 | | | 5,88 € | | 22002-051014 | T5 | 10 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,45 | 25 | 15 | 21 | | | 5,99 € | | 22002-051015 | T5 | 10 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 23,05 | 28 | 15 | 21 | | | 6,35 € | | 22002-051016 | T5 | 10 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,6 | 32 | 15 | 21 | | | 6,89 € | | 22002-051018 | T5 | 10 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,8 | 30 | 15 | 21 | | | 7,00 € | | 22002-051019 | T5 | 10 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29,4 | 36 | 15 | 21 | | | 7,21 € | | 22002-051020 | T5 | 10 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 31 | 36 | 15 | 21 | | | 7,73 € | | 22002-051022 | T5 | 10 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 34,25 | 38 | 15 | 21 | | | 7,90 € | | 22002-051024 | T5 | 10 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37,4 | 42 | 15 | 21 | | | 8,25 € | | 22002-051025 | T5 | 10 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 39 | 44 | 15 | 21 | | | 8,38 € | | 22002-051026 | T5 | 10 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,6 | 44 | 15 | 21 | | | 8,52 € | | 22002-051027 | T5 | 10 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 42,2 | 48 | 15 | 21 | | | 8,68 € | | 22002-051028 | T5 | 10 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,75 | 48 | 15 | 21 | | | 8,94 € | | 22002-051030 | T5 | 10 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,95 | 51 | 15 | 21 | | | 9,53 € | | 22002-051032 | T5 | 10 | A | 32 | 50,94 | 38 | 22 | 50,1 | 54 | 15 | 21 | | | 10,71 € | | 22002-051036 | T5 | 10 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,45 | 63 | 15 | 21 | | | 12,47 € | | 22002-051040 | T5 | 10 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,85 | 66 | 15 | 21 | | | 14,13 € | | 22002-051042 | T5 | 10 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 66 | 71 | 15 | 21 | | | 15,33 € | | 22002-051044 | T5 | 10 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 69,2 | - | 15 | 21 | | | 15,43 € | | 22002-051048 | T5 | 10 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,55 | - | 15 | 21 | | | 17,31 € | | 22002-051060 | T5 | 10 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,65 | - | 15 | 21 | | | 21,78 € | | 22002-051610 | T5 | 16 | A | 10 | 15,92 | 8 | 5 | 15,05 | 19,5 | 21 | 27 | | | 6,29 € | | 22002-051612 | T5 | 16 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 18,25 | 23 | 21 | 27 | | | 6,70 € | | 22002-051614 | T5 | 16 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,45 | 25 | 21 | 27 | | | 6,76 € | | 22002-051615 | T5 | 16 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 23,05 | 28 | 21 | 27 | | | 7,22 € | | 22002-051616 | T5 | 16 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,6 | 32 | 21 | 27 | | | 7,94 € | | 22002-051618 | T5 | 16 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,8 | 30 | 21 | 27 | | | 8,11 € | | 22002-051619 | T5 | 16 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29,4 | 36 | 21 | 27 | | | 8,36 € | | 22002-051620 | T5 | 16 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 31 | 36 | 21 | 27 | | | 8,74 € | | 22002-051622 | T5 | 16 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 34,25 | 38 | 21 | 27 | | | 8,80 € | | 22002-051624 | T5 | 16 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37,4 | 42 | 21 | 27 | | | 9,63 € | | 22002-051625 | T5 | 16 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 39 | 44 | 21 | 27 | | | 9,72 € | | 22002-051626 | T5 | 16 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,6 | 44 | 21 | 27 | | | 9,74 € | | 22002-051627 | T5 | 16 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 42,2 | 48 | 21 | 27 | | | 9,80 € | | 22002-051628 | T5 | 16 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,75 | 48 | 21 | 27 | | | 10,50 € | | 22002-051630 | T5 | 16 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,95 | 51 | 21 | 27 | | | 10,52 € | | 22002-051632 | T5 | 16 | A | 32 | 50,94 | 38 | 22 | 50,1 | 54 | 21 | 27 | | | 10,71 € | | 22002-051636 | T5 | 16 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,45 | 63 | 21 | 27 | | | 12,44 € | | 22002-051640 | T5 | 16 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,85 | 66 | 21 | 27 | | | 14,04 € | | 22002-051642 | T5 | 16 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 66 | 71 | 21 | 27 | | | 15,12 € | | 22002-051644 | T5 | 16 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 69,2 | - | 21 | 27 | | | 15,70 € | | 22002-051648 | T5 | 16 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,55 | - | 21 | 27 | | | 17,66 € | | 22002-051660 | T5 | 16 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,65 | - | 21 | 27 | | | 26,51 € | | 22002-052510 | T5 | 25 | A | 10 | 15,92 | 8 | 5 | 15,05 | 19,5 | 30 | 36 | | | 7,16 € | | 22002-052512 | T5 | 25 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 18,25 | 23 | 30 | 36 | | | 7,84 € | | 22002-052514 | T5 | 25 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,45 | 25 | 30 | 36 | | | 7,92 € | | 22002-052515 | T5 | 25 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 23,05 | 28 | 30 | 36 | | | 8,52 € | | 22002-052516 | T5 | 25 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,6 | 32 | 30 | 36 | | | 9,41 € | | 22002-052518 | T5 | 25 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,8 | 30 | 30 | 36 | | | 9,53 € | | 22002-052519 | T5 | 25 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29,4 | 36 | 30 | 36 | | | 9,91 € | | 22002-052520 | T5 | 25 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 31 | 36 | 30 | 36 | | | 10,71 € | | 22002-052522 | T5 | 25 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 34,25 | 38 | 30 | 36 | | | 10,75 € | | 22002-052524 | T5 | 25 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37,4 | 42 | 30 | 36 | | | 10,90 € | | 22002-052525 | T5 | 25 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 39 | 44 | 30 | 36 | | | 11,55 € | | 22002-052526 | T5 | 25 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,6 | 44 | 30 | 36 | | | 11,78 € | | 22002-052527 | T5 | 25 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 42,2 | 48 | 30 | 36 | | | 11,98 € | | 22002-052528 | T5 | 25 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,75 | 48 | 30 | 36 | | | 13,08 € | | 22002-052530 | T5 | 25 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,95 | 51 | 30 | 36 | | | 13,10 € | | 22002-052532 | T5 | 25 | A | 32 | 50,94 | 38 | 22 | 50,1 | 54 | 30 | 36 | | | 13,17 € | | 22002-052536 | T5 | 25 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,45 | 63 | 30 | 36 | | | 14,16 € | | 22002-052540 | T5 | 25 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,85 | 66 | 30 | 36 | | | 14,58 € | | 22002-052542 | T5 | 25 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 66 | 71 | 30 | 36 | | | 15,17 € | | 22002-052544 | T5 | 25 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 69,2 | - | 30 | 36 | | | 16,03 € | | 22002-052548 | T5 | 25 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,55 | - | 30 | 36 | | | 18,07 € | | 22002-052560 | T5 | 25 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,65 | - | 30 | 36 | | | 27,03 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|