norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.
Bordas em aço.
Versão:Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva.
Bordas galvanizadas.
Indicação:Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2 com divisão métrica (dentes trapezoidais). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22002_10 Polias para correias dentadas, perfil T10 192 kB

Desenhos

Polias para correias dentadas, perfil T10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoP=PerfilLargura da correiaFormaQuantidade
de dentes
DD1D2
máx.
D3D4BLCADAces.PreçoEncomendar
22002-101612T1016A1238,2281636,35422131 8,05 €
22002-101614T1016A1444,56321842,7482131 9,80 €
22002-101615T1016A1547,75321845,9512131 10,11 €
22002-101616T1016A1650,93352049,05542131 10,40 €
22002-101618T1016A1857,29402255,45602131 11,96 €
22002-101619T1016A1960,48442258,6662131 13,33 €
22002-101620T1016A2063,66462461,8662131 14,32 €
22002-101622T1016A2270,03522868,15752131 14,41 €
22002-101624T1016A2476,39583074,55832131 16,09 €
22002-101625T1016A2579,58603077,7832131 16,24 €
22002-101626T1016A2682,76603080,9872131 18,07 €
22002-101627T1016A2785,95603084,1912131 19,88 €
22002-101628T1016A2889,13603087,25932131 19,98 €
22002-101630T1016A3095,49603093,65972131 23,82 €
22002-101632T1016A32101,8665321001062131 25,92 €
22002-101636T1016A36114,597035112,751192131 30,62 €
22002-101640T1016A40127,328040125,451312131 38,09 €
22002-101644T1016B44140,068846138,2-2131 48,30 €
22002-101648T1016B48152,789548150,95-2131 51,75 €
22002-101660T1016B60190,9811060189,1-2131 86,08 €
22002-102512T1025A1238,2281636,35423040 9,43 €
22002-102514T1025A1444,56321842,7483040 11,70 €
22002-102515T1025A1547,75321845,9513040 11,98 €
22002-102516T1025A1650,93352049,05543040 12,09 €
22002-102518T1025A1857,29402255,45603040 14,32 €
22002-102519T1025A1960,48442258,6663040 16,10 €
22002-102520T1025A2063,66462461,8663040 17,28 €
22002-102522T1025A2270,03522868,15753040 17,42 €
22002-102524T1025A2476,39583074,55833040 19,62 €
22002-102525T1025A2579,58603077,7833040 19,77 €
22002-102526T1025A2682,76603080,9873040 21,92 €
22002-102527T1025A2785,95603084,1913040 24,20 €
22002-102528T1025A2889,13603087,25933040 24,35 €
22002-102530T1025A3095,49603093,65973040 29,07 €
22002-102532T1025A32101,8665321001063040 31,75 €
22002-102536T1025A36114,597035112,751193040 37,46 €
22002-102540T1025A40127,328040125,451313040 46,72 €
22002-102544T1025B44140,068846138,2-3040 59,62 €
22002-102548T1025B48152,789548150,95-3040 64,01 €
22002-102560T1025B60190,9811060189,1-3040 105,88 €
22002-103218T1032A1857,29402255,45603747 16,10 €
22002-103219T1032A1960,48442258,6663747 18,08 €
22002-103220T1032A2063,66462461,8663747 19,46 €
22002-103222T1032A2270,03522868,15753747 19,62 €
22002-103224T1032A2476,39583074,55833747 22,13 €
22002-103225T1032A2579,58603077,7833747 22,31 €
22002-103226T1032A2682,76603080,9873747 24,81 €
22002-103227T1032A2785,95603084,1913747 27,34 €
22002-103228T1032A2889,13603087,25933747 27,49 €
22002-103230T1032A3095,49603093,65973747 32,92 €
22002-103232T1032A32101,8665321001063747 36,12 €
22002-103236T1032A36114,597035112,751193747 42,80 €
22002-103240T1032A40127,328040125,451313747 53,54 €
22002-103244T1032B44140,068846138,2-3747 68,39 €
22002-103248T1032B48152,789548150,95-3747 73,55 €
22002-103260T1032B60190,9811060189,1-3747 121,20 €

Outros artigos desta categoria