Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.
Bordas em aço galvanizado..
Versão:Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva.
Bordas galvanizadas.
Indicação:Perfil T padrão, de acordo com a norma DIN 7721 T2, com divisão métrica (dentes em trapézio). Pelo menos uma das polias tem que apresentar borda. As polias possuem um furo central e são pré-furadas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 22002_10 Polias perfil T10 175 kB

Desenhos

Polias perfil T10

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
para correias com 16mm de largura
Código do artigo
para correias com 25mm de largura
Código do artigo
para correias com 32mm de largura
FormaQuantidade
de dentes
DD1D2
máx.
D3D4BLFiltro
22002-10161222002-102512-A1238,2281636,354221/3031/40
22002-10161422002-102514-A1444,56321842,74821/3031/40
22002-10161522002-102515-A1547,75321845,95121/3031/40
22002-10161622002-102516-A1650,93352049,055421/3031/40
22002-10161822002-10251822002-103218A1857,29402255,456021/30/3731/40/47
22002-10161922002-10251922002-103219A1960,48442258,66621/30/3731/40/47
22002-10162022002-10252022002-103220A2063,66462461,86621/30/3731/40/47
22002-10162222002-10252222002-103222A2270,03522868,157521/30/3731/40/47
22002-10162422002-10252422002-103224A2476,39583074,558321/30/3731/40/47
22002-10162522002-10252522002-103225A2579,58603077,78321/30/3731/40/47
22002-10162622002-10252622002-103226A2682,76603080,98721/30/3731/40/47
22002-10162722002-10252722002-103227A2785,95603084,19121/30/3731/40/47
22002-10162822002-10252822002-103228A2889,13603087,259321/30/3731/40/47
22002-10163022002-10253022002-103230A3095,49603093,659721/30/3731/40/47
22002-10163222002-10253222002-103232A32101,86653210010621/30/3731/40/47
22002-10163622002-10253622002-103236A36114,597035112,7511921/30/3731/40/47
22002-10164022002-10254022002-103240A40127,328040125,4513121/30/3731/40/47
22002-10164422002-10254422002-103244B44140,068846138,2-21/30/3731/40/47
22002-10164822002-10254822002-103248B48152,789548150,95-21/30/3731/40/47
22002-10166022002-10256022002-103260B60190,9811060189,1-21/30/3731/40/47

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemplo de aplicação
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83