norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 53 mm
22500

Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 53...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Eixo sem fim em aço.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versão:Eixo sem fim de rosca direita, cementado HV 620 - 700, flancos e furação retificados. Indicação para encomenda:Coroas/eixos sem fim podem ser combinados somente com a mesma distância entre centros e de relação de transmissão. Indicação:Engrenagem sem fim é composta de um eixo sem fim e uma coroa.
Ela é apropriada para a fabricação de sistemas mecânicos de engrenagens helicoidais com ângulo de eixo de 90°, possibilitando
grandes reduções na velocidade de transmissão em apenas um estágio.
A superfície dentada possui a forma de flancos K. O ângulo de pressão é de 15°. Os conjuntos são fornecidos pré-furados.

Os torques de saída T2 especificados são admissíveis na coroa e válidos para uma velocidade de entrada de 2800 Rpm no eixo sem
fim.

Os conjuntos de engrenagens helicoidais são adequados para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados.
Indicação de desenho:
1) retificado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22500 Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 53 mm 730 kB
 Indicação técnica para conjuntos de engrenagem helicoidal 301 kB

Desenhos

Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 53 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

DenominaçãoRelação de transmissãoÂngulo de inclinaçãoMóduloZ1D1D3Z2D2D4Torque de saída T2
(Nm)
graxa mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo sintético
CADAces.PreçoEncomendar
22500-531004Parafuso Sem Fim-25° 513,5432,139,1------ 57,42 €
22500-532004Engrenagem4,75:125° 513,5---1973,983455467,5 68,85 €
22500-531006Parafuso Sem Fim-19° 173,5331,838,8------ 57,42 €
22500-532006Engrenagem6,67:119° 173,5---2074,2846781101 68,85 €
22500-531008Parafuso Sem Fim-13° 522,5331,2936,29------ 57,42 €
22500-532009Engrenagem9,67:113° 522,5---2974,71827793116 68,85 €
22500-531012Parafuso Sem Fim-10° 232,75230,536------ 57,42 €
22500-532013Engrenagem13,5:110° 232,75---2775,5848096120 68,85 €
22500-531013Parafuso Sem Fim-9° 382,5229,934,9------ 57,42 €
22500-532015Engrenagem15:19° 382,5---3076,1837590113 68,85 €
22500-531019Parafuso Sem Fim-6° 173,513239------ 57,42 €
22500-532021Engrenagem21:16° 173,5---21748394113141 68,85 €
22500-531023Parafuso Sem Fim-5° 383130,5836,58------ 57,42 €
22500-532025Engrenagem25:15° 383---2575,428484101127 68,85 €
22500-531028Parafuso Sem Fim-3° 592,513641------ 57,42 €
22500-532028Engrenagem28:13° 592,5---287077,587104130 68,85 €
22500-531027Parafuso Sem Fim-4° 402,5130,7335,73------ 57,42 €
22500-532030Engrenagem30:14° 402,5---3075,27837793116 68,85 €
22500-531035Parafuso Sem Fim-3° 512129,7833,78------ 57,42 €
22500-532038Engrenagem38:13° 512---3876,21836881102 68,85 €
22500-531046Parafuso Sem Fim-2° 471,5130,8533,85------ 57,42 €
22500-532050Engrenagem50:12° 471,5---5075,1581607290 68,85 €
22500-531055Parafuso Sem Fim-2° 191,25130,933,4------ 57,42 €
22500-532060Engrenagem60:12° 191,25---6075,180556682 68,85 €
22500-531075Parafuso Sem Fim-1° 511130,932,9------ 57,42 €
22500-532075Engrenagem75:11° 511---7575,178495974 68,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83