norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 50 mm
22500

Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 50...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Eixo sem fim em aço.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versão:Eixo sem fim de rosca direita, cementado HV 620 - 700, flancos e furação retificados. Indicação para encomenda:Coroas/eixos sem fim podem ser combinados somente com a mesma distância entre centros e de relação de transmissão. Indicação:Engrenagem sem fim é composta de um eixo sem fim e uma coroa.
Ela é apropriada para a fabricação de sistemas mecânicos de engrenagens helicoidais com ângulo de eixo de 90°, possibilitando
grandes reduções na velocidade de transmissão em apenas um estágio.
A superfície dentada possui a forma de flancos K. O ângulo de pressão é de 15°. Os conjuntos são fornecidos pré-furados.

Os torques de saída T2 especificados são admissíveis na coroa e válidos para uma velocidade de entrada de 2800 Rpm no eixo sem
fim.

Os conjuntos de engrenagens helicoidais são adequados para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados.
Indicação de desenho:
1) retificado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22500 Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 50 mm 699 kB
 Indicação técnica para conjuntos de engrenagem helicoidal 301 kB

Desenhos

Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 50 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

DenominaçãoRelação de transmissãoÂngulo de inclinaçãoMóduloZ1D1D3Z2D2D4Torque de saída T2
(Nm)
graxa mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo sintético
CADAces.PreçoEncomendar
22500-531004Parafuso Sem Fim-25° 513,5432,139,1------ 59,37 €
22500-502004Engrenagem4,25:125° 513,5---1767,9773440,851 69,38 €
22500-531006Parafuso Sem Fim-19° 173,5331,838,8------ 59,37 €
22500-502006Engrenagem6:119° 173,5---1868,2775262,478 69,38 €
22500-531008Parafuso Sem Fim-13° 522,5331,2936,29------ 59,37 €
22500-502008Engrenagem8,66:113° 522,5---2668,717764,377,196,4 69,38 €
22500-531012Parafuso Sem Fim-10° 232,75230,536------ 59,37 €
22500-502012Engrenagem12:110° 232,75---2469,57766,479,699,6 69,38 €
22500-531013Parafuso Sem Fim-9° 382,5229,934,9------ 59,37 €
22500-502014Engrenagem13,5:19° 382,5---2770,17762,875,494,2 69,38 €
22500-531019Parafuso Sem Fim-6° 173,513239------ 59,37 €
22500-502019Engrenagem19:16° 173,5---19687778,293,8117,3 69,38 €
22500-531023Parafuso Sem Fim-5° 383130,5836,58------ 59,37 €
22500-502023Engrenagem23:15° 383---2369,427771,185,3106,6 69,38 €
22500-531027Parafuso Sem Fim-4° 402,5130,7335,73------ 59,37 €
22500-502027Engrenagem27:14° 402,5---2769,277764,577,496,7 69,38 €
22500-531035Parafuso Sem Fim-3° 512129,7833,78------ 59,37 €
22500-502035Engrenagem35:13° 512---3570,227756,76885 69,38 €
22500-531046Parafuso Sem Fim-2° 471,5130,8533,85------ 59,37 €
22500-502046Engrenagem46:12° 471,5---4669,157450,660,775,9 69,38 €
22500-531055Parafuso Sem Fim-2° 191,25130,933,4------ 59,37 €
22500-502055Engrenagem55:12° 191,25---5569,17446,255,469,3 69,38 €
22500-531075Parafuso Sem Fim-1° 511130,932,9------ 59,37 €
22500-502069Engrenagem69:11° 511---6969,17441,449,662,8 69,38 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83