norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 40 mm
22500

Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 40...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Eixo sem fim em aço.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versão:Eixo sem fim de rosca direita, cementado HV 620 - 700, flancos e furação retificados. Indicação para encomenda:Coroas/eixos sem fim podem ser combinados somente com a mesma distância entre centros e de relação de transmissão. Indicação:Engrenagem sem fim é composta de um eixo sem fim e uma coroa.
Ela é apropriada para a fabricação de sistemas mecânicos de engrenagens helicoidais com ângulo de eixo de 90°, possibilitando
grandes reduções na velocidade de transmissão em apenas um estágio.
A superfície dentada possui a forma de flancos K. O ângulo de pressão é de 15°. Os conjuntos são fornecidos pré-furados.

Os torques de saída T2 especificados são admissíveis na coroa e válidos para uma velocidade de entrada de 2800 Rpm no eixo sem
fim.

Os conjuntos de engrenagens helicoidais são adequados para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados.
Indicação de desenho:
1) retificado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22500 Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 40 mm 710 kB
 Indicação técnica para conjuntos de engrenagem helicoidal 301 kB

Desenhos

Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 40 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

DenominaçãoRelação de transmissãoÂngulo de inclinaçãoMóduloZ1D1D3Z2D2D4Torque de saída T2
(Nm)
graxa mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo sintético
CADAces.PreçoEncomendar
22500-401006Parafuso Sem Fim-21° 19242226---29,535,444,2 50,11 €
22500-402006Engrenagem6,75:121° 192---27586429,535,444,2 52,80 €
22500-401008Parafuso Sem Fim-16° 352,25323,6428,14---27,53341,2 50,11 €
22500-402008Engrenagem8:116° 352,25---2456,3662,527,53341,2 52,80 €
22500-401010Parafuso Sem Fim-16° 11,9320,6624,46---29,535,444,2 50,11 €
22500-402010Engrenagem10:116° 11,9---3059,346529,535,444,2 52,80 €
22500-401012Parafuso Sem Fim-10° 211,5325,0528,05---25,230,237,8 50,11 €
22500-402012Engrenagem12:110° 211,5---3654,956025,230,237,8 52,80 €
22500-401015Parafuso Sem Fim-9° 531,9222,1425,94---2833,642 42,54 €
22500-402015Engrenagem15:19° 531,9---3057,86642833,642 52,80 €
22500-401020Parafuso Sem Fim-8° 591,5219,222,2---28,934,643,3 42,54 €
22500-402020Engrenagem20:18° 591,5---4060,86628,934,643,3 52,80 €
22500-401025Parafuso Sem Fim-5° 581,15222,1524,45---24,429,236,6 42,54 €
22500-402025Engrenagem25:15° 581,15---5057,856224,429,236,6 52,80 €
22500-401028Parafuso Sem Fim-4° 47212428---28,43442,6 42,54 €
22500-402028Engrenagem28:14° 472---285661,528,43442,6 52,80 €
22500-401030Parafuso Sem Fim-5° 502119,6823,68---30,136,145,1 42,54 €
22500-402030Engrenagem30:15° 502---3060,326630,136,145,1 52,80 €
22500-401035Parafuso Sem Fim-5° 261,75118,4821,98---3137,246,5 42,54 €
22500-402035Engrenagem35:15° 261,75---3561,52673137,246,5 52,80 €
22500-401036Parafuso Sem Fim-3° 191,5125,9128,91---23,928,635,8 42,54 €
22500-402036Engrenagem36:13° 191,5---3654,095923,928,635,8 52,80 €
22500-401040Parafuso Sem Fim-4° 201,5119,8322,83---28,333,942,4 42,54 €
22500-402040Engrenagem40:14° 201,5---4060,176528,333,942,4 52,80 €
22500-401050Parafuso Sem Fim-4° 81,25117,319,8---2732,440,5 42,54 €
22500-402050Engrenagem50:14° 81,25---5062,7682732,440,5 52,80 €
22500-401056Parafuso Sem Fim-2° 23112426---21,926,232,8 42,54 €
22500-402056Engrenagem56:12° 231---56565921,926,232,8 52,80 €
22500-401060Parafuso Sem Fim-1° 590,9125,9227,72---19,323,128,9 49,08 €
22500-402060Engrenagem60:11° 590,9---6054,0857,519,323,128,9 61,36 €
22500-401070Parafuso Sem Fim-3° 30,9116,9118,71---24,128,936,1 49,08 €
22500-402070Engrenagem70:13° 30,9---7063,096724,128,936,1 61,36 €
22500-401075Parafuso Sem Fim-1° 480,75123,7525,25---18,822,528,2 49,08 €
22500-402075Engrenagem75:11° 480,75---7556,266018,822,528,2 61,36 €
22500-401080Parafuso Sem Fim-2° 100,75119,921,4---20,124,130,1 49,08 €
22500-402080Engrenagem80:12° 100,75---8060,16420,124,130,1 61,36 €
22500-401090Parafuso Sem Fim-2° 220,7116,9518,35---19,122,928,6 49,08 €
22500-402090Engrenagem90:12° 220,7---9063,056719,122,928,6 61,36 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83