norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Conjuntos de engrenagem helicoidal (sentido horário) distância entre eixos 33 mm
22500

Conjuntos de engrenagem helicoidal (sentido horário) distância...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso sem fim em aço.
Engrenagem helicoidal CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versão:Parafuso sem fim de rosca direita, cementado HV 620 - 700, flancos e furação retificados.Indicação para encomenda:Coroas/parafusos sem fim podem ser combinados somente com a mesma distância de eixos e de relação de transmissão.Indicação:Um conjunto de engrenagem helicoidal é composto de um parafuso sem fim e uma engrenagem helicoidal (coroa ou pinhão). Ele é apropriado para a fabricação de sistemas mecânicos de engrenagens helicoidais com ângulo de eixo de 90°. Com parafusos sem fim é possível obter grandes reduções na velocidade de transmissão em apenas um estágio.
A superfície dentada possui a forma de flancos K. O ângulo de pressão é de 15°. Os conjuntos são fornecidos pré-furados.

Os torques de saída T2 especificados são admissíveis na coroa. Estes são válidos para uma velocidade de entrada de 2800 U/min. no parafuso sem fim.

Os conjuntos de engrenagens helicoidais são adequados para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados.
Indicação de desenho:
1) polido
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22500 Conjuntos de engrenagem helicoidal (sentido horário) distância entre eixos 33 mm 723 kB
 Indicação técnica para conjuntos de engrenagem helicoidal 302 kB

Desenhos

Conjuntos de engrenagem helicoidal (sentido horário) distância entre eixos 33 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

DenominaçãoRelação de transmissãoÂngulo de inclinaçãoMóduloZ1D1D3Z2D2D4Torque de saída T2
(Nm)
graxa mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo sintético
CADAces.PreçoEncomendar
22500-331003Parafuso sem fim-25° 571,7562427,5---10,112,115,1 37,98 €
22500-332003engrenagem3,5:125° 571,75---21424710,112,115,1 28,74 €
22500-331005Parafuso sem fim-20° 502422,526,5---10,612,715,9 34,49 €
22500-332005engrenagem5:120° 502---2043,54910,612,715,9 28,74 €
22500-331007Parafuso sem fim-15° 321,5422,425,4---12,214,618,3 34,49 €
22500-332007engrenagem7:115° 321,5---2843,64812,214,618,3 28,74 €
22500-331010Parafuso sem fim-13° 101,5319,7522,75---13,31619,9 34,49 €
22500-332010engrenagem10:113° 101,5---3046,255113,31619,9 31,26 €
22500-331011Parafuso sem fim-10° 421,332123,6---13,31619,9 34,49 €
22500-332011engrenagem11,33:110° 421,3---344549,213,31619,9 31,26 €
22500-331012Parafuso sem fim-11° 141,9219,523,3---13,516,220,2 34,49 €
22500-332012engrenagem12:111° 141,9---2446,55213,516,220,2 31,26 €
22500-331015Parafuso sem fim-8° 251,5220,523,5---1315,619,5 32,80 €
22500-332015engrenagem15:18° 251,5---3045,5501315,619,5 31,26 €
22500-331016Parafuso sem fim-10° 11,5217,2420,24---1416,821 32,80 €
22500-332016engrenagem16:110° 11,5---3248,76531416,821 31,26 €
22500-331017Parafuso sem fim-9° 31,4217,820,6---14,21721,3 32,80 €
22500-332017engrenagem17:19° 31,4---3448,252,514,21721,3 31,26 €
22500-331018Parafuso sem fim-6° 571,25220,6523,15---12,615,118,9 32,80 €
22500-332018engrenagem18:16° 571,25---3645,3549,212,615,118,9 31,26 €
22500-331020Parafuso sem fim-6° 431,15219,6621,96---12,715,219 32,80 €
22500-332020engrenagem20:16° 431,15---4046,3450,512,715,219 30,14 €
22500-331024Parafuso sem fim-5° 271,912023,8---13,215,819,8 33,65 €
22500-332024engrenagem24:15° 271,9---24465113,215,819,8 30,14 €
22500-331028Parafuso sem fim-3° 361,5123,926,9---11,213,416,8 33,65 €
22500-332028engrenagem28:13° 361,5---2842,146,611,213,416,8 30,14 €
22500-331030Parafuso sem fim-4° 81,5120,8523,85---12,715,219 33,65 €
22500-332030engrenagem30:14° 81,5---3045,155012,715,219 30,14 €
22500-331032Parafuso sem fim-4° 501,5117,820,8---13,516,220,2 33,65 €
22500-332032engrenagem32:14° 501,5---3248,252,513,516,220,2 30,14 €
22500-331038Parafuso sem fim-3° 551,25118,2820,76---13,916,720,8 33,65 €
22500-332038engrenagem38:13° 551,25---3847,7451,613,916,720,8 30,14 €
22500-331050Parafuso sem fim-2° 270,912122,8---101215 34,06 €
22500-332050engrenagem50:12° 270,9---504548101215 30,14 €
22500-331056Parafuso sem fim-2° 100,8121,1522,75---10,112,115,1 34,06 €
22500-332056engrenagem56:12° 100,8---5644,854810,112,115,1 30,14 €
22500-331060Parafuso sem fim-2° 330,8117,9619,56---11,413,717,1 34,06 €
22500-332060engrenagem60:12° 330,8---6048,0451,511,413,717,1 31,81 €
22500-331072Parafuso sem fim-1° 300,6122,824---8,410,0112,6 34,06 €
22500-332072engrenagem72:11° 300,6---7243,2468,410,0112,6 31,81 €
22500-331075Parafuso sem fim-1° 410,6120,521,7---910,813,5 34,06 €
22500-332075engrenagem75:11° 410,6---7545,548910,813,5 31,81 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83