norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 31 mm
22500

Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 31...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Eixo sem fim em aço.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versão:Eixo sem fim de rosca direita, cementado HV 620 - 700, flancos e furação retificados. Indicação para encomenda:Coroas/eixos sem fim podem ser combinados somente com a mesma distância entre centros e de relação de transmissão. Indicação:Engrenagem sem fim é composta de um eixo sem fim e uma coroa.
Ela é apropriada para a fabricação de sistemas mecânicos de engrenagens helicoidais com ângulo de eixo de 90°, possibilitando
grandes reduções na velocidade de transmissão em apenas um estágio.
A superfície dentada possui a forma de flancos K. O ângulo de pressão é de 15°. Os conjuntos são fornecidos pré-furados.

Os torques de saída T2 especificados são admissíveis na coroa e válidos para uma velocidade de entrada de 2800 Rpm no eixo sem
fim.

Os conjuntos de engrenagens helicoidais são adequados para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados.
Indicação de desenho:
1) retificado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22500 Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 31 mm 708 kB
 Indicação técnica para conjuntos de engrenagem helicoidal 301 kB

Desenhos

Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 31 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

DenominaçãoRelação de transmissãoÂngulo de inclinaçãoMóduloZ1D1D3Z2D2D4Torque de saída T2
(Nm)
graxa mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo mineral
Torque de saída T2
(Nm)
óleo sintético
CADAces.PreçoEncomendar
22500-311002Parafuso Sem Fim-45° 151,251017,620,1---4,45,36,6 40,81 €
22500-312002Engrenagem2,5:145° 151,25---2544,446,94,45,36,6 34,73 €
22500-311003Parafuso Sem Fim-35° 101,151019,9722,27---4,55,46,7 40,81 €
22500-312003Engrenagem3:135° 101,15---3042,0344,54,55,46,7 34,73 €
22500-311004Parafuso Sem Fim-25° 241,25720,422,9---910,813,5 42,22 €
22500-312004Engrenagem4,28:125° 241,25---3041,645910,813,5 30,96 €
22500-311005Parafuso Sem Fim-23° 461,3619,3521,95---9,511,414,2 42,22 €
22500-312005Engrenagem5:123° 461,3---3042,6546,59,511,414,2 30,96 €
22500-311006Parafuso Sem Fim-18° 131,3520,823,4---7,69,111,4 42,22 €
22500-312006Engrenagem6:118° 131,3---3041,2457,69,111,4 30,96 €
22500-311007Parafuso Sem Fim-20° 321,5417,120,1---9,711,614,5 42,22 €
22500-312007Engrenagem7:120° 321,5---2844,948,89,711,614,5 30,96 €
22500-311008Parafuso Sem Fim-19° 491,75315,519---101215 42,22 €
22500-312008Engrenagem8,33:119° 491,75---2546,551101215 30,96 €
22500-311010Parafuso Sem Fim-12° 501,4318,921,7---9,511,414,2 37,75 €
22500-312010Engrenagem10:112° 501,4---3043,1479,511,414,2 30,96 €
22500-311012Parafuso Sem Fim-13° 551,25315,618,1---12,114,518,1 37,75 €
22500-312012Engrenagem12:113° 551,25---3646,45012,114,518,1 30,96 €
22500-311015Parafuso Sem Fim-10° 401,5216,219,2---10,712,816 37,75 €
22500-312015Engrenagem15:110° 401,5---3045,85010,712,816 30,96 €
22500-311018Parafuso Sem Fim-8° 441,25216,4618,96---10,312,415,4 37,75 €
22500-312018Engrenagem18:18° 441,25---3645,5448,810,312,415,4 30,96 €
22500-311020Parafuso Sem Fim-7° 490,75316,5418,04---8,31012,4 37,75 €
22500-312020Engrenagem20:17° 490,75---6045,46488,31012,4 30,96 €
22500-311022Parafuso Sem Fim-6° 291217,719,7---9,611,514,4 37,75 €
22500-312022Engrenagem22:16° 291---4444,3489,611,514,4 31,99 €
22500-311023Parafuso Sem Fim-7° 292115,3519,35---10,512,615,7 38,78 €
22500-312023Engrenagem23:17° 292---2346,655210,512,615,7 31,99 €
22500-311024Parafuso Sem Fim-5° 41,75119,823,3---9,21113,8 38,78 €
22500-312024Engrenagem24:15° 41,75---2442,2479,21113,8 31,99 €
22500-311025Parafuso Sem Fim-5° 351,7511821,5---9,611,514,4 38,78 €
22500-312025Engrenagem25:15° 351,75---254448,59,611,514,4 31,99 €
22500-311028Parafuso Sem Fim-4° 201,5119,8522,85---9,110,913,6 38,78 €
22500-312028Engrenagem28:14° 201,5---2842,1546,59,110,913,6 31,99 €
22500-311030Parafuso Sem Fim-5° 71,5116,819,8---10,312,415,4 38,78 €
22500-312030Engrenagem30:15° 71,5---3045,248,810,312,415,4 31,99 €
22500-311032Parafuso Sem Fim-4° 451,4116,919,7---10,212,215,3 38,78 €
22500-312032Engrenagem32:14° 451,4---3245,148,810,212,215,3 31,99 €
22500-311038Parafuso Sem Fim-5° 11,25114,316,8---11,413,717,1 38,78 €
22500-312038Engrenagem38:15° 11,25---3847,751,211,413,717,1 31,99 €
22500-311045Parafuso Sem Fim-3° 231116,9318,93---9,511,414,2 38,78 €
22500-312045Engrenagem45:13° 231---4545,07489,511,414,2 31,99 €
22500-311050Parafuso Sem Fim-3° 30,9116,918,7---910,813,5 38,78 €
22500-312050Engrenagem50:13° 30,9---5045,148910,813,5 31,99 €
22500-311055Parafuso Sem Fim-4° 120,9112,314,1---10,412,515,6 38,78 €
22500-312055Engrenagem55:14° 120,9---5549,75210,412,515,6 31,99 €
22500-311060Parafuso Sem Fim-2° 330,75116,918,4---8,29,812,3 43,57 €
22500-312060Engrenagem60:12° 330,75---6045,1488,29,812,3 32,66 €
22500-311070Parafuso Sem Fim-3° 70,7112,914,3---910,813,5 43,57 €
22500-312070Engrenagem70:13° 70,7---7049,152910,813,5 32,66 €
22500-311075Parafuso Sem Fim-2° 20,6116,918,1---7,38,810,9 43,57 €
22500-312075Engrenagem75:12° 20,6---7545,1477,38,810,9 32,66 €
22500-311090Parafuso Sem Fim-1° 410,511718---6,47,79,6 43,57 €
22500-312090Engrenagem90:11° 410,5---9045486,47,79,6 32,66 €
22500-311100Parafuso Sem Fim-2° 240,5111,9612,96---7,48,911,1 43,57 €
22500-312100Engrenagem100:12° 240,5---10050,0452,77,48,911,1 32,66 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83