Engrenagem de dentes retos em aço, módulo 2, dentes fresados retos, ângulo de ataque 20°, forma A sem cubo
22400_B

Engrenagem de dentes retos em aço, módulo 2, dentes fresados...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, fresagem reta.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Até 70 dentes com cubo unilateral, a partir de 72 dentes como polia. As engrenagens de dentes retos possuem um furo central e portanto já são pré-furadas.Sob consulta:Engrenagens de dentes retos pré-furadas com ranhura.

Desenhos

Engrenagem de dentes retos em aço, módulo 2, dentes fresados retos, ângulo de ataque 20°, forma A sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Quantidade
de dentes
DD1D2BCADAces.PreçoEncomendar
22400-0220200072B721481441620 43,64 €
22400-0220200075B751541502020 53,37 €
22400-0220200076B761561522020 53,67 €
22400-0220200080B801641602020 60,32 €
22400-0220200085B851741702020 63,11 €
22400-0220200090B901841802020 66,99 €
22400-0220200095B951941902020 67,38 €
22400-0220200100B1002042002020 76,66 €
22400-0220200110B1102242202020 86,99 €
22400-0220200114B1142322282020 90,70 €
22400-0220200120B1202442402020 97,18 €
22400-0220200127B1272582542020 97,18 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83