norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos DIN ISO 606
22282

Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos DIN ISO 606

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polietileno PE-UHMW (PE de ultra alto peso molecular).Versão:Verde.Indicação:Trilhos guia para correntes de rolos fabricados de acordo com a norma DIN ISO 606. Eles apoiam e conduzem as correntes de rolos no lado solto da correia, garantindo uma vida útil mais longa, uma vez que reduzem significantemente o desgaste das
correntes. Reduzem oscilações e o nível de ruído no sistema de transmissão por correntes.

Os trilhos guia oferecem alta resistência ao desgaste e à abrasão. Eles são livres de manutenção, resistentes aos ácidos e apresentam alta resistência química.
Faixa de temperatura:-200 °C até +60 °C (por um curto período até +80 °C).Montagem:Os trilhos guia podem ser fixados ao equipamento por meio de furos roscados ou furos escareados. Eles não são apropriados para colagem.

A montagem dos trilhos guia deve decorrer de forma que permita a dilatação do material. Em oscilações de temperatura, as resinas termoplásticas possuem propriedades de dilatação ou compressão mais fortes do que os metais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22282 Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos DIN ISO 606 290 kB

Desenhos

Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos DIN ISO 606

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaNº ISODivisão polegadaB

B1EHH1LCADAces.PreçoEncomendar
22282-0611510X2000A06 B-13/8X7/32155,4-101,52000 23,72 €
22282-0812010X2000A08 B-11/2X5/16207,4-102,22000 25,42 €
22282-0812015X2000A08 B-11/2X5/16207,4-152,22000 28,50 €
22282-0812020X2000A08 B-11/2X5/16207,4-202,22000 23,23 €
22282-1012010X2000A10 B-15/8X3/8209,3-102,62000 24,20 €
22282-1012015X2000A10 B-15/8X3/8209,3-152,62000 27,31 €
22282-1012020X2000A10 B-15/8X3/8209,3-202,62000 31,40 €
22282-1212510X2000A12 B-13/4X7/162511,3-102,42000 25,88 €
22282-1212515X2000A12 B-13/4X7/162511,3-152,42000 29,72 €
22282-1212520X2000A12 B-13/4X7/162511,3-202,42000 34,02 €
22282-1614015X2000A16 B-11X17mm4016-153,52000 36,67 €
22282-1614020X2000A16 B-11X17mm4016-203,52000 42,65 €
22282-2014515X2000A20 B-11 1/4X3/44518-154,22000 38,58 €
22282-2416015X2000A24 B-11 1/2X16024-155,52000 45,30 €
22282-0622510X2000B06 B-23/8X7/32255,44,8101,52000 28,75 €
22282-0823510X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4102,22000 32,11 €
22282-0823515X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4152,22000 36,67 €
22282-0823520X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4202,22000 44,34 €
22282-1024010X2000B10 B-25/8X3/8409,37,1102,62000 34,06 €
22282-1224510X2000B12 B-23/4X7/164511,38,1102,42000 35,24 €
22282-1624815X2000B16 B-21X17mm481616153,52000 42,65 €
22282-2025515X2000B20 B-11 1/4X3/4551819154,22000 46,00 €
22282-2427220X2000B24 B-11 1/2X1722424205,52000 65,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83