|
|
22282-10Perfis em C em aço ou aço inoxidável para trilhos guia |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os perfis em C são destinados à fixação na estrutura inferior do equipamento e protegem os trilhos guia contra forças transversais e torção. Eles podem ser facilmente inseridos nos perfis em C. Por se encontrarem soltos no perfil, os trilhos guia podem dilatar livremente com oscilações de temperatura.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | A | B2 | H2 | L | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22282-10-01X2000 | C1 | aço | 17,5 | 24 | 5,2 | 2000 | 1 | | | 24,20 € | | 22282-10-03X2000 | C3 | aço | 10 | 20 | 10 | 2000 | 1,5 | | | 22,52 € | | 22282-10-05X2000 | C5 | aço | 14 | 28 | 12 | 2000 | 2 | | | 37,38 € | | 22282-10-09X2000 | C9 | aço | 22 | 38 | 18 | 2000 | 2,5 | | | 55,11 € | | 22282-10-12X2000 | C12 | aço | 36 | 60 | 20 | 2000 | 2,5 | | | 72,36 € | | 22282-10-101X2000 | C1 | aço inoxidável | 17,5 | 24 | 5,2 | 2000 | 1 | | | 68,77 € | | 22282-10-103X2000 | C3 | aço inoxidável | 10 | 20 | 10 | 2000 | 1,5 | | | 81,71 € | | 22282-10-105X2000 | C5 | aço inoxidável | 14 | 28 | 12 | 2000 | 2 | | | 122,91 € | | 22282-10-109X2000 | C9 | aço inoxidável | 22 | 38 | 18 | 2000 | 2,5 | | | 184,02 € | | 22282-10-112X2000 | C12 | aço inoxidável | 36 | 60 | 20 | 2000 | 2,5 | | | 258,06 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|