norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de baixo carbonoVersão:com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).Indicação:Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606 e pré-furadas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22266 Coroas triplas 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 300 kB

Desenhos

Coroas triplas 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
Quantidade
de dentes
DD1D3
máx.
B1B3CRCADAces.PreçoEncomendar
22266-3100170200816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371615,879,62,526 21,64 €
22266-3100170200916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,271615,879,62,526 26,11 €
22266-3100170201016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191615,879,62,526 31,19 €
22266-3100170201116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,142015,879,62,526 35,64 €
22266-3100170201216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,142015,879,62,526 41,73 €
22266-3100170201316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,122015,879,62,526 49,01 €
22266-3100170201416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,152015,879,62,526 55,99 €
22266-3100170201516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,172015,879,62,526 63,79 €
22266-3100170201616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22515,879,62,526 71,47 €
22266-3100170201716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222515,879,62,526 77,64 €
22266-3100170201816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282515,879,62,526 87,86 €
22266-3100170201916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332515,879,62,526 96,83 €
22266-3100170202016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382515,879,62,526 106,16 €
22266-3100170202116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,432515,879,62,526 115,95 €
22266-3100170202216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482515,879,62,526 126,26 €
22266-3100170202316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532515,879,62,526 137,10 €
22266-3100170202416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592515,879,62,526 148,91 €
22266-3100170202516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662515,879,62,526 160,41 €
22266-3100170202616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,723015,879,62,526 172,32 €
22266-3100170202716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,793015,879,62,526 184,78 €
22266-3100170202816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,853015,879,62,526 197,65 €
22266-3100170202916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,923015,879,62,526 211,99 €
22266-3100170203016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62433015,879,62,526 226,04 €
22266-3100170203116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,083015,879,62,526 239,98 €
22266-3100170203216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,133015,879,62,526 254,54 €
22266-3100170203316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,213015,879,62,526 270,47 €
22266-3100170203416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,283015,879,62,526 287,98 €
22266-3100170203516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,363015,879,62,526 306,18 €
22266-3100170203616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,443015,879,62,526 324,58 €
22266-3100170203816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,593015,879,62,526 358,96 €
22266-3100170204016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,733015,879,62,526 414,31 €
22266-3100170204216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,93015,879,62,526 454,10 €
22266-3100170204416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,063015,879,62,526 495,80 €
22266-3100170204516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,123015,879,62,526 517,19 €
22266-3100170204616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,213015,879,62,526 539,32 €
22266-3100170204816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,363015,879,62,526 587,40 €
22266-3100170205016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,523015,879,62,526 634,65 €
22266-3100170205216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,674015,879,62,526 684,12 €
22266-3100170205516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,934015,879,62,526 761,66 €
22266-3100170205716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,074015,879,62,526 815,15 €
22266-3100170206016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,324015,879,62,526 899,48 €
22266-3100170206516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,734015,879,62,526 1.049,65 €
22266-3100170207016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,144015,879,62,526 1.210,63 €
22266-3100170207216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,324015,879,62,526 1.278,50 €
22266-3100170207616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,654015,879,62,526 1.420,64 €
22266-3100170208016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,964015,879,62,526 1.572,11 €
22266-3100170208516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,44015,879,62,526 1.765,41 €
22266-3100170209016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,6727,814015,879,62,526 1.972,63 €
22266-3100170209516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,224015,879,62,526 2.193,60 €
22266-3100170211416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,824015,879,62,526 3.134,85 €
22266-3100170212516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,734015,879,62,526 3.755,83 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83